这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

生产力软件

从简单的连接到编程控制,是德提供了所有需要的软件工具,帮助用户加快完成这一过程。是德的 IO 程序库可与大多数常用接口(GPIB、RS-232、LAN、PXI 和 USB)兼容,能够快速探测到仪器并对其进行配置。一旦建立了连接,Command Expert 可使用 IVI-COM 驱动程序和程控设备标准命令(SCPI)命令集来控制仪器。仪器驱动程序可提供更高水平和更简明扼要的仪器视图。

IO 程序库套件

自动探测和识别通过 GPIB、LAN、USB、AXIe、RS-232、VXI 等接口连接到 PC 的仪器。

 

 

Command Expert

能够在许多 PC 环境(例如Excel、Visual Studio、MATLAB、SystemVue、VEE 和 LabVIEW)中提供快速简便的仪器控制。

 

 

仪器驱动程序

仪器驱动程序(IVI、LabVIEW、MATLAB)能够在多种软件环境中进行高级仪器控制。 

  • 仪器驱动程序 仪器驱动程序 

    仪器驱动程序

    • 更高级的界面能够提供更抽象的仪器视图,更有益于您的理解。
    • 提供通用框架,因此测试工程师能够更快速、更高效地换用各种仪器,无需从零学起所有知识。

  • IntuiLink 连通性软件 IntuiLink 连通性软件 

    IntuiLink 连通性软件

    Keysight IntuiLink是把测试和测量仪器数据链接到PC应用程序的免费连通性软件。

  • IO 程序库套件 IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

  • 是德科技许可证管理器 是德科技许可证管理器 

    是德科技许可证管理器

    • 安装新功能的许可证
    • 将许可证从一台仪器转移到另一台仪器
    • 删除不再使用的许可证
    • 可免费用于是德科技支持的仪器

  • 校准软件 校准软件 

    校准软件

    • 覆盖的仪器
    • 推荐的实验室标准
    • 推荐的校准选件
    • 可下载的文件

  • Command Expert 软件 Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用插件在 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 中轻松执行仪器控制

  • Data Analytics Data Analytics 

    Data Analytics

    Keysight Data Analytics for test and measurement accelerates electronics product design and improves manufacturing KPIs.