这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

网络分析仪软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中对自己的设计进行调查、表征和故障诊断。应用软件适用于 PNA-X、PNA-L、PNA、ENA 和 USB 系列网络分析仪。

  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 时域、增益压缩、脉冲、噪声系数、介电常数、导磁率、TDR/TDT 等

对比产品资料中的全部内容 (118)

查找产品

  • S94601B 器件测量专家(DMX) S94601B 器件测量专家(DMX) (1) 

    S94601B 器件测量专家(DMX)

    • 直观的用户界面使您可以轻松设置复杂测量
    • 可定制被测器件模板,帮助经验欠缺的用户优化测量
    • 支持所有现有的 PNA 测量应用软件
    • 适用于广泛的放大器、滤波器和混频器

  • S94602B 极限助手 S94602B 极限助手 (1) 

    S94602B 极限助手

    • 能够针对各种测量生成极限模板
    • 提供了一个直观的图形界面,使用户可以轻松创建极限模板
    • 与 S94601B DMX 兼容,可以便捷地完成自动测量设置

  • N1500A 材料测量套件 N1500A 材料测量套件 (1) 

    N1500A 材料测量套件

    • 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
    • 灵活的选件配置
    • 简单的安装程序和综合的方法选项载入程序可在各种测量方法之间无缝切换

  • N1930B 物理层测试系统(PLTS)2020 版软件 N1930B 物理层测试系统(PLTS)2020 版软件 (1) 

    N1930B 物理层测试系统(PLTS)2020 版软件

    • PAM-4 眼图
    • 通道运行裕量
    • MATLAB 兼容性
    • 多通道高级眼图
    • 热 TDR 测量

  • PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA) PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA) (1) 

    PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)

    Keysight NVNA 以是德科技的 PNA-X 网络分析仪技术为基础设计,是是德科技首款用于设计非线性器件的可互操作测量与仿真环境。

  • S93007B 自动夹具移除 S93007B 自动夹具移除 (1) 

    S93007B 自动夹具移除

    • 自动夹具移除(AFR)功能适用于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 B 型网络分析仪
    • 可以更简单地从非同轴器件测量结果中去除夹具效应
    • 固定节点锁定永久许可证随产品一起提供

  • S93010B 时域分析 S93010B 时域分析 (1) 

    S93010B 时域分析

    • 适用于所有 PNA 系列 B 型网络分析仪的时域测量功能
    • 该分析软件可以将频域数据转换至时域,或将时域数据转换至频域

  • S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件 S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件 (1) 

    S93011B 配有 TDR 选件的增强时域分析软件

    配有 TDR 选件的 S93011B 增强时域分析软件可在所有 PNA 型号(N52xxB)上运行,是一款综合的高速互连分析解决方案,能够执行阻抗、S 参数和眼图分析等功能。

  • S93015B S 参数测量动态不确定度 S93015B S 参数测量动态不确定度 (1) 

    S93015B S 参数测量动态不确定度

    • 动态和实时的测量不确定度评测
    • 不确定度与实际测量迹线在同一屏幕上显示

  • S93025B 基本脉冲射频测量 S93025B 基本脉冲射频测量 (1) 

    S93025B 基本脉冲射频测量

    • 综合脉冲射频测量控制四个内部脉冲发生器
    • 利用 N522xB/N524xB 选件 021 和 022 控制内部脉冲调制器
    • 宽带检测方法

Network Analyzer Software [已停产]
Product support information for discontinued and obsolete Network Analyzer Software