这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

网络分析仪软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中对自己的设计进行调查、表征和故障诊断。应用软件适用于 PNA-X、PNA-L、PNA、ENA 和 USB 系列网络分析仪。

  • 放大器、滤波器、混频器、材料、高速串行互连分析能力等
  • 时域、增益压缩、脉冲、噪声系数、介电常数、导磁率、TDR/TDT 等

对比产品资料中的全部内容 (122)

查找产品

  • E6963A 汽车以太网链路分段解决方案 E6963A 汽车以太网链路分段解决方案 (1) 

    E6963A 汽车以太网链路分段解决方案

    • BroadR-Reach 和 100Base-T1 链路分段一致性测试
    • 产品由软件、附件和硬件共同构成
    • 自动测试脚本和仪器设置帮助

  • E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性) E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性) (1) 

    E6964A BroadR-Reach MDI S 参数软件(100Base-T1 一致性)

    • 符合 BroadR-Reach V3.2 和 IEEE 802.3bw(100Base-T)规范
    • 轻松使用的回波损耗测量

  • N1500A 材料测量套件 N1500A 材料测量套件 (1) 

    N1500A 材料测量套件

    • 软件可自动执行复杂的介电常数和磁导率测量
    • 灵活的选件配置
    • 简单的安装程序和集成的方法选项载入程序可在不同的测量方法间无缝切换

  • N1930B 物理层测试系统(PLTS)2018 版软件 N1930B 物理层测试系统(PLTS)2018 版软件 (1) 

    N1930B 物理层测试系统(PLTS)2018 版软件

    • PAM-4 眼图
    • 信道运行裕量
    • MATLAB 兼容性
    • 多信道高级眼图
    • 热 TDR 测量

  • PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA) PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA) (1) 

    PNA-X 非线性矢量网络分析仪(NVNA)

    Keysight NVNA 以是德科技的 PNA-X 网络分析仪技术为基础设计,是是德科技首款用于设计非线性器件的可互操作测量与仿真环境。

  • S93007A 自动夹具移除 S93007A 自动夹具移除 (1) 

    S93007A 自动夹具移除

    • 自动夹具移除(AFR)适用于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 B 型网络分析仪。(相当于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 A 型网络分析仪的选件 007。)
    • 可以更简单地从非同轴器件测量结果中去除夹具效应
    • 固定节点锁定永久许可证随产品一起提供

  • S93007B Automatic Fixture Removal S93007B Automatic Fixture Removal (1) 

    S93007B Automatic Fixture Removal

    • Automatic fixture removal (AFR) for PNA/PNA-L/PNA-X Series B model network analyzers
    • Easiest way to remove fixture effects from non-coaxial device measurements
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S93010A 时域分析 S93010A 时域分析 (1) 

    S93010A 时域分析

    • 时域测量功能适用于 PNA/PNA-L/PNA-X 系列 B 型网络分析仪
    • 该分析软件可以将频域数据转换至时域,或将时域数据转换至频域
    • 固定节点锁定永久许可证随产品一起提供

  • S93010B Time Domain Analysis S93010B Time Domain Analysis (1) 

    S93010B Time Domain Analysis

    • Time domain measurement capability for all PNA Series B network analyzers
    • The analyzer can transform frequency domain to the time domain or time domain to the frequency domain
    • Fixed Node locked – Perpetual license is shipped with the product

  • S93011A 使用 TDR 的增强时域分析 S93011A 使用 TDR 的增强时域分析 (1) 

    S93011A 使用 TDR 的增强时域分析

    • 在 PNA 系列 VNA 上提供增强的 TDR 功能
    • 相当于 ENA-TDR
    • 包括 S93010A 时域分析模块的所有功能
    • 简单直观的操作、快速精确的测量,以及预防静电放电(ESD)的安全机制