这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

适用于 PXI 机箱和控制器的附件

要想获得 PXI 机箱和控制器的最高性能,您需要选用适当的附件。Keysight PXI 系列附件专为 Keysight PXI 模块化仪器而设计。

  • V2802A LO Distribution Network for M9381A/M9391A V2802A LO Distribution Network for M9381A/M9391A 

    V2802A LO Distribution Network for M9381A/M9391A

    V2802A Option M81 provides:

    • One LO input (LO IN)
    • 8 outputs (OUT 1-8)
    • Frequency range of 400 MHz to 6 GHz

  • Y1200B PCIe 电缆:x1 至 x8,2.0 米 Y1200B PCIe 电缆:x1 至 x8,2.0 米 

    Y1200B PCIe 电缆:x1 至 x8,2.0 米

    与 M9045B 配合使用的 PCIe 电缆

  • Y1202A PCIe 电缆:x8,2 米 Y1202A PCIe 电缆:x8,2 米 

    Y1202A PCIe 电缆:x8,2 米

    • x8 连接器可以与 Keysight AXIe 和 PXIe 机箱及系统模块搭配使用
    • 工作速率高达 PCIe Gen 3
    • 长 2 米

  • Y1203A PCIe 电缆:x8,0.5 米 Y1203A PCIe 电缆:x8,0.5 米 

    Y1203A PCIe 电缆:x8,0.5 米

    • x8 连接器可以与 Keysight AXIe 和 PXIe 机箱及系统模块搭配使用
    • 工作速率高达 PCIe Gen 3
    • 0.5 米长

  • Y1206A USB 键盘和光学鼠标 Y1206A USB 键盘和光学鼠标 

    Y1206A USB 键盘和光学鼠标

    Y1206A 包括 USB 键盘和 USB 鼠标。鼠标带有光拾取头。键盘和鼠标适用于 PXIe 和 AXIe 嵌入式控制器。

  • Y1212A PXI 插槽挡板:5 个,单插槽 Y1212A PXI 插槽挡板:5 个,单插槽 

    Y1212A PXI 插槽挡板:5 个,单插槽

    Y1212A 是 5 件套塑料插槽挡板,可在任意 PXIe 机箱中使用。用户可将其插入空闲插槽中,改善流经 PXI 模块的气流。要求使用空闲的 PXI 填充面板。

  • Y1213A PXI EMC 填充面板套件:5 个插槽 Y1213A PXI EMC 填充面板套件:5 个插槽 

    Y1213A PXI EMC 填充面板套件:5 个插槽

    包含 5 个单插槽填充面板和 EMC 垫圈的 PXI EMC 填充面板套件。

  • Y1214A 进气口套件:M9018A 机箱 [已淘汰] Y1214A 进气口套件:M9018A 机箱 [已淘汰] 

    Y1214A 进气口套件:M9018A 机箱 [已淘汰]

    适用于 M9018A PXIe 机箱的进气口套件

  • Y1214B 进气口套件:M9018B 和 M9019A Y1214B 进气口套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1214B 进气口套件:M9018B 和 M9019A

    • 用于 M9018B 和 M9019A PXIe 机箱的进气口套件

  • Y1215B Flush Mount Rack Kit for M9018A Y1215B Flush Mount Rack Kit for M9018A 

    Y1215B Flush Mount Rack Kit for M9018A

    • Allows the chassis to be rackmounted in 4U of space
    • Can be used with optional cable tray and rail kits

  • Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A 

    Y1215C Flush 机架安装适配器:M9018B 和 M9019A

    • 使机箱能安装到 4U 机架空间中
    • 能够与可选的电缆托架和滑轨套件结合使用

  • Y1216A Recess Mount Rack Kit for M9018A Y1216A Recess Mount Rack Kit for M9018A 

    Y1216A Recess Mount Rack Kit for M9018A

    • Allows the chassis to be rackmounted in 4U of space
    • Recesses the chassis by 4 inches
    • Can be used with optional cable tray and rail kits

  • Y1216B 嵌入式安装适配器套件:M9018B 和 M9019A Y1216B 嵌入式安装适配器套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1216B 嵌入式安装适配器套件:M9018B 和 M9019A

    • 使机箱可以安装在 4U 空间内
    • 使机箱嵌入了 4 英寸
    • 可以与电缆托架和机架套件等选件配合使用

  • Y1217A 机架滑轨套件:M9010A、M9018B 和 M9019A Y1217A 机架滑轨套件:M9010A、M9018B 和 M9019A 

    Y1217A 机架滑轨套件:M9010A、M9018B 和 M9019A

    • Y1217A 是一个专为与 Keysight M9010A、M9018B 和 M9019A 机架结合使用而设计的滑轨套件。

  • Y1218A 电缆托架套件:M9018B 和 M9019A Y1218A 电缆托架套件:M9018B 和 M9019A 

    Y1218A 电缆托架套件:M9018B 和 M9019A

    Y1218A 是适用于 M9018B 和 M9019A 的电缆托架套件。

  • Y1243A 用于 M9301A 本振分配的电缆套件 Y1243A 用于 M9301A 本振分配的电缆套件 

    Y1243A 用于 M9301A 本振分配的电缆套件

    可以使用这个套件分配 M9301A PXIe 合成器上的 4 个本振输出,从而使所有的本振输出都是相位相干。

  • Y1244A 用于同步两个 M9018A PXIe 机箱的电缆套件 Y1244A 用于同步两个 M9018A PXIe 机箱的电缆套件 

    Y1244A 用于同步两个 M9018A PXIe 机箱的电缆套件

    用于同步两个 M9018A PXIe 机箱。

  • Y1260A 用于连接嵌入式控制器和 PXIe 系统模块的 GPIB 电缆 Y1260A 用于连接嵌入式控制器和 PXIe 系统模块的 GPIB 电缆 

    Y1260A 用于连接嵌入式控制器和 PXIe 系统模块的 GPIB 电缆

    • GPIB 至 MicroD25
    • 1 米
    • 兼容 M9037A、M9537A 和 M9024A。不兼容 M9036A。

  • Y1261A 用于嵌入式控制器的 DisplayPort 至 DVI 适配器 Y1261A 用于嵌入式控制器的 DisplayPort 至 DVI 适配器 

    Y1261A 用于嵌入式控制器的 DisplayPort 至 DVI 适配器

    DisplayPort 通过使用此 DVI 适配器,向后兼容 DVI 计算机显示器

  • Y1262A 用于连接嵌入式控制器的 DisplayPort 电缆 Y1262A 用于连接嵌入式控制器的 DisplayPort 电缆 

    Y1262A 用于连接嵌入式控制器的 DisplayPort 电缆

    • DisplayPort 电缆
    • 2 米
    • 兼容 M9037A 和 M9537A

  • Y1263A 用于 M9037A PXIe 嵌入式控制器的 DisplayPort 至 VGA 适配器 Y1263A 用于 M9037A PXIe 嵌入式控制器的 DisplayPort 至 VGA 适配器 

    Y1263A 用于 M9037A PXIe 嵌入式控制器的 DisplayPort 至 VGA 适配器

    • DisplayPort 至 VGA 适配器
    • 9 英寸

  • Y1270A 前面板接口套件:M9018A 和 M9019A Y1270A 前面板接口套件:M9018A 和 M9019A 

    Y1270A 前面板接口套件:M9018A 和 M9019A

    • Y1270A 适用于 M9018A PXIe 和 M9019A 机箱的前面板接口套件
    • 利用半透明盖保护前面板电缆和连接器
    • 可定制的连接器类型和数量

  • Y1271A 机架安装套件:M9010A Y1271A 机架安装套件:M9010A 

    Y1271A 机架安装套件:M9010A

    Y1271A 是适用于 M9010A PXIe 机箱的完整机架安装套件。本套件使您能够在安装 Keysight M9010A PXIe 机箱时,使其与机架前面对齐或嵌入机架,嵌入深度可达 140 mm(5.5 英寸),以 20 mm 步进。

  • Y1299A PXI 解决方案启动套件 Y1299A PXI 解决方案启动套件 

    Y1299A PXI 解决方案启动套件

    解决方案启动说明和示范程序。