这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2820A 高灵敏度电流探头

N2820A 高灵敏度电流探头拥有业界最高的灵敏度

  • 最小 50 uA 的电流量程

  • 最大 5A 的电流量程
  • >20,000:1 或 86 dB 的宽阔动态范围
  • 带宽
    • 3 MHz - 缩小通道
    • 500 kHz – 放大通道

洞察入微,同时关注整体

  • 能够捕获和分析被测器件中的小电流,因此适用于表征子电路或测量电池供电无线设备或集成电路的电流消耗

  • 同时显示电流波形的高增益和低增益视图,实现更精确的宽动态范围和常规动态范围测量
  • N2820A 电流探头附件随探头一起提供或单独订购:可互换的传感器前端、MBB 插座、探针和连接线

荣获 2014 年 R&D 100 大奖

比较所有的高灵敏度电流探头 (3)

查找示波器探头

  • 电池功率管理解决方案 电池功率管理解决方案 (1) 

    电池功率管理解决方案

    优化移动设备的电池电流消耗。

  • N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家 N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家 (1) 

    N2820A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(2 通道),是德科技 低功耗测试专家

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 双通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量
    • 先通后断连接器
       

  • N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道) N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道) (1) 

    N2821A 3 MHz/50uA 高灵敏度交流/直流电流探头(1 通道)

    • 50 uA 至 5 A 动态范围
    • 单通道探头套件
    • 3 MHz 带宽
    • 支持交流/直流测量

  • N2820A 系列高灵敏度电流探头附件 N2820A 系列高灵敏度电流探头附件 

    N2820A 系列高灵敏度电流探头附件

    这些附件支持超高灵敏度的 N2820A 交流/直流探头,可以借助 Keysight 3000 X、4000 X、9000、9000 H、90000 X、90000 Q 系列示波器实现 50 uA 至 5 A 的测量。