这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的示波器电流探头

  • 1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 [已停产] 1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 [已停产] 

    1146A 100 kHz/100A 交流/直流电流探头 [已停产]

    100 kHz 交流/直流电流探头

  • 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已停产] 1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已停产] 

    1147A 50 MHz/15A 交流/直流电流探头 [已停产]

    配有 AutoProbe 接口的 50 MHz 交流/直流电流探头

  • N2780A 2 MHz/500 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] N2780A 2 MHz/500 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] 

    N2780A 2 MHz/500 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰]

    N2780A 2 MHz/500 Arms探头具有低噪声和低电路插入损耗的特性。

  • N2781A 10 MHz/150 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] N2781A 10 MHz/150 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] 

    N2781A 10 MHz/150 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰]

    N2781A 10 MHz/150 Arms探头具有低噪声和低电路插入损耗的特性。

  • N2783A 100 MHz/30 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] N2783A 100 MHz/30 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰] 

    N2783A 100 MHz/30 Arms交流/直流电流探头 [已淘汰]

    N2781A 100 MHz/30 Arms 探头具有低噪声和低电路插入损耗的特性。