这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的示波器单端有源探头

  • 1144A Active Probe, 800 MHz [已淘汰] 1144A Active Probe, 800 MHz [已淘汰] 

    1144A Active Probe, 800 MHz [已淘汰]

    The Keysight 1144A active probe provides an excellent combination of high bandwidth, high input resistance, and low input capacitance...

  • 1145A 2-Channel, 750 MHz Active Probe [已淘汰] 1145A 2-Channel, 750 MHz Active Probe [已淘汰] 

    1145A 2-Channel, 750 MHz Active Probe [已淘汰]

    The Keysight 1145A active probe for surface mount devices provides easy, lightweight, reliable connections to SMDs on PC boards and backplanes while delivering active probe performance down to the tip.

  • 1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已淘汰] 1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已淘汰] 

    1155A Low Mass Active Probe 2-Channel, 750 MHz [已淘汰]

    The Keysight 1155A is a two-channel low mass active probe for Keysight Infiniium oscilloscopes...

  • 1156A 有源探头,1.5 GHz [已淘汰] 1156A 有源探头,1.5 GHz [已淘汰] 

    1156A 有源探头,1.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 1156/7/8A 为研发工程师提供检测难以触及的小几何区域所需要的性能。

  • 1157A 有源探头,2.5 GHz [已淘汰] 1157A 有源探头,2.5 GHz [已淘汰] 

    1157A 有源探头,2.5 GHz [已淘汰]

    Keysight 1156/7/8A 为研发工程师提供检测难以触及的小几何区域所需要的性能。

  • 1158A 有源探头,4 GHz [已淘汰] 1158A 有源探头,4 GHz [已淘汰] 

    1158A 有源探头,4 GHz [已淘汰]

    Keysight 1156/7/8A 为研发工程师提供检测难以触及的小几何区域所需要的性能。