这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的 Infiniium 示波器附件

  • 可拆卸硬盘 [已淘汰] 可拆卸硬盘 [已淘汰] 

    可拆卸硬盘 [已淘汰]

    用于 80000 和 8000 系列示波器的可拆卸硬盘,请参阅订货信息页面。

  • E2609B 上架套件 [已淘汰] E2609B 上架套件 [已淘汰] 

    E2609B 上架套件 [已淘汰]

    Keysight E2609B上架套件提供把Keysight Infiniium示波器装入EIA标准(19 in (487 mm))机柜所需要的支撑架和结构件......

  • E2610A Keyboard [已淘汰] E2610A Keyboard [已淘汰] 

    E2610A Keyboard [已淘汰]

    The Keysight E2610A is the keyboard included with Keysight Infiniium Oscilloscopes...

  • E2646A SQiDD 夹具 [已停产] E2646A SQiDD 夹具 [已停产] 

    E2646A SQiDD 夹具 [已停产]

    针对低速/全速 USB 2.0 测试的 SQiDD 夹具

  • E2655B 探头偏移校正及性能验证套件 [已停产] E2655B 探头偏移校正及性能验证套件 [已停产] 

    E2655B 探头偏移校正及性能验证套件 [已停产]

    用于 InfiniiMax 探头的探头偏移校正和性能验证套件

  • N2745B 用于 9000 系列示波器的 N2745B 移动硬盘 [已停产] N2745B 用于 9000 系列示波器的 N2745B 移动硬盘 [已停产] 

    N2745B 用于 9000 系列示波器的 N2745B 移动硬盘 [已停产]

    • 移动硬盘
    • 适用于 90000A 和 90000 X 系列示波器
       

  • N2901A/B/C 从 N2901A/B/C DSO 升级到 MSO [已停产] N2901A/B/C 从 N2901A/B/C DSO 升级到 MSO [已停产] 

    N2901A/B/C 从 N2901A/B/C DSO 升级到 MSO [已停产]

    将 9000 系列示波器的带宽升级至 4 GHz

  • N2902A (或选件 1CM)用于 Infiniium 9000 系列示波器的机架安装套件 [已停产] N2902A (或选件 1CM)用于 Infiniium 9000 系列示波器的机架安装套件 [已停产] 

    N2902A (或选件 1CM)用于 Infiniium 9000 系列示波器的机架安装套件 [已停产]

    Rackmount kit for the Infiniium 9000 Series oscilloscopes

  • N2903A 用于 9000 系列示波器的移动硬盘 [已淘汰] N2903A 用于 9000 系列示波器的移动硬盘 [已淘汰] 

    N2903A 用于 9000 系列示波器的移动硬盘 [已淘汰]

    用于 Infiniium 9000 系列示波器的 N2903A 附加移动硬盘

  • N5453A Infiniium 外置触摸式显示器 [已淘汰] N5453A Infiniium 外置触摸式显示器 [已淘汰] 

    N5453A Infiniium 外置触摸式显示器 [已淘汰]

    8000 系列示波器的外置宽大触摸式显示器

  • N5474C 用于 90000A 系列和 90000 X 系列示波器的 N5474C 移动硬盘 [已停产] N5474C 用于 90000A 系列和 90000 X 系列示波器的 N5474C 移动硬盘 [已停产] 

    N5474C 用于 90000A 系列和 90000 X 系列示波器的 N5474C 移动硬盘 [已停产]

    • 移动硬盘
    • 适用于 9000 系列示波器
       

  • W2641A DisplayPort测试点接入适配器 [已淘汰] W2641A DisplayPort测试点接入适配器 [已淘汰] 

    W2641A DisplayPort测试点接入适配器 [已淘汰]

    W2641A DisplayPort测试点适配器使测试点可以通过DisplayPort插入连接器(使测量点可以直接或通过探头连接到示波器)进行连接。

  • W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰] W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰] 

    W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰]

    具有 AUX 通道控制功能的自动化软件