这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

已停产的示波器软件

  • QPI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] QPI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] 

    QPI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰]

    使用软件帮助您验证和调试 Intel® QPI 互连设计

  • 64996A Keysight Spectrum Visualizer(ASV)软件 [已淘汰] 64996A Keysight Spectrum Visualizer(ASV)软件 [已淘汰] 

    64996A Keysight Spectrum Visualizer(ASV)软件 [已淘汰]

    • 适用于 Infiniium 系列示波器的先进 FFT 分析功能
    • 易用、直观的用户界面,可方便地进行参数和控制设置
    • 射频工程师熟悉的测量显示和游标功能

  • 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产] 86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产] 

    86100C-200 Enhanced Jitter Analysis Software [已停产]

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    86100C-201 先进波形分析软件 [已停产]

    86100C-201 先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-J 设计的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成了内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 

    86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产]

    使用 86100C-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰]

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • 86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰] 86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰] 

    86100CU-400 锁相环(PLL)和抖动频谱测量软件 [已淘汰]

    Characterize Phase Locked Loops (PLL) using FREE 86100CU-400 software.

  • 86108A 精密波形分析仪 [已停产] 86108A 精密波形分析仪 [已停产] 

    86108A 精密波形分析仪 [已停产]

    86108A具有超过 33 GHz的带宽,小于300 uV的通道噪声和低于100飞秒(60 fs典型值)无与伦比的残余抖动。

  • E2682A E2682A 可实现免手操作的语音控制选件 [已淘汰] E2682A E2682A 可实现免手操作的语音控制选件 [已淘汰] 

    E2682A E2682A 可实现免手操作的语音控制选件 [已淘汰]

    If you're making measurements on target systems with densely packed Ics, your hands are tied up holding probes, making it difficult to turn knobs and press buttons on the front panel of your scope.

  • E2690B Oscilloscope Tools [已淘汰] E2690B Oscilloscope Tools [已淘汰] 

    E2690B Oscilloscope Tools [已淘汰]

    ASA’s Oscilloscope Tools, licensed from Amherst Systems Associates (ASA), comprise the most powerful suite of analysis, debug, collaboration, and automation tools for Keysight real-time oscilloscopes.

  • E2699A My Infiniium 综合软件包 [已淘汰] E2699A My Infiniium 综合软件包 [已淘汰] 

    E2699A My Infiniium 综合软件包 [已淘汰]

    Infiniium示波器用E2699A My Infiniium综合软件包继续改进调试高速数字和混合信号设计的简洁性。

  • N1010AT-200 用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 [已停产] N1010AT-200 用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 [已停产] 

    N1010AT-200 用于 PC 的 N1010A-200 增强型抖动分析软件 [已停产]

    随着数据速率的提高,精确抖动分析――包括将抖动分解为各种构成成分――正变得越来越重要。N1010A-200 为您提供在 PC 上使用的许可证。

  • N1010AT-201 用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件 [已停产] N1010AT-201 用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    N1010AT-201 用于 PC 的 N1010A-201 先进波形分析软件 [已停产]

    N1010A-201 先进波形分析软件是用于 N1010A FlexDCA 软件的许可证选件。它可以控制 86100C 或 86100D,生成精密波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并且包括一个线性前馈均衡器。

  • N1010AT-300 用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 [已停产] N1010AT-300 用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 [已停产] 

    N1010AT-300 用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件 [已停产]

    用于 PC 的 N1010A-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • N1010AT-DCA 用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 N1010AT-DCA 用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 

    N1010AT-DCA 用于 PC 的 N1010A-DCA InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。

  • N1010AT-SIM 用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 [已停产] N1010AT-SIM 用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 [已停产] 

    N1010AT-SIM 用于 PC 的 N1010A-SIM InfiniiSim-DCA 波形变换工具套件 [已停产]

    用于 86100 系列 DCA 宽带宽示波器的 InfiniiSim-DCA 提供去嵌入、嵌入和虚拟探测功能,可帮助工程师更全面地表征高速数字设计,并增加设计裕量。

  • N5393C PCI EXPRESS® 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] N5393C PCI EXPRESS® 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] 

    N5393C PCI EXPRESS® 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰]

    • 开关解决方案可执行自动化多通道测试
    • N2809A PrecisionProbe 示波器电缆和探头校正(可选)
       

  • N5394A N5394A DVI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] N5394A N5394A DVI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] 

    N5394A N5394A DVI 电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰]

    用于 Infiniium 54850 和 80000 系列示波器的 DVI 电气性能验证与一致性测试软件

  • N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰] N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰] 

    N5397A 用于 Xilinx 与 Infiniium 系列混合信号示波器的 FPGA 动态探头选件(N5397A) [已淘汰]

    包括 Xilinx FPG 的调试系统内部观察能力和内核辅助仪器设置可提高测试速度

  • N5399B HDMI 电气性能验证和一致性测试软件(N5399B) [已淘汰] N5399B HDMI 电气性能验证和一致性测试软件(N5399B) [已淘汰] 

    N5399B HDMI 电气性能验证和一致性测试软件(N5399B) [已淘汰]

    N5399B HDMI 为您提供一种快速、轻松的方法,用于验证和调试机顶盒的高清晰度多媒体接口(HDMI)设计。

  • N5402A CAN 串行数据分析软件选件 [已淘汰] N5402A CAN 串行数据分析软件选件 [已淘汰] 

    N5402A CAN 串行数据分析软件选件 [已淘汰]

    高级串行分析能力为您的日常信号完整性测试工具(即示波器)提供关于 CAN 总线的协议级调试信息。

  • N5406A 用于Xilinx与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] N5406A 用于Xilinx与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] 

    N5406A 用于Xilinx与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰]

    使用Xilinx FPGA可更快地调试系统,查看内部情况,并在内核辅助下设置仪器

  • N5409A N5409A 用于 Infiniium DSO 80000 系列示波器的全缓冲 DIMM 一致性测试应用软件 [已停产] N5409A N5409A 用于 Infiniium DSO 80000 系列示波器的全缓冲 DIMM 一致性测试应用软件 [已停产] 

    N5409A N5409A 用于 Infiniium DSO 80000 系列示波器的全缓冲 DIMM 一致性测试应用软件 [已停产]

    N5409A 应用软件工具可使您快速和简便地表征和测量高速 FB-DIMM 信号和参考时钟的信号完整性。

  • N5410A N5410A 光纤通道一致性测试应用软件 [断货] [已淘汰] N5410A N5410A 光纤通道一致性测试应用软件 [断货] [已淘汰] 

    N5410A N5410A 光纤通道一致性测试应用软件 [断货] [已淘汰]

    N5410A 可使您快速和简便地表征和测量电气光纤通道器件的信号完整性。

  • N5412A N5412A 串行连接 SCSI(SAS)电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰] N5412A N5412A 串行连接 SCSI(SAS)电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰] 

    N5412A N5412A 串行连接 SCSI(SAS)电气性能验证与一致性测试软件 [断货] [已淘汰]

    N5412A 串行连接 SCSI(SAS)电气性能验证与一致性测试软件

  • N5412B 串行连接 SCSI —2(SAS-2)一致性测试软件和测试夹具 [已淘汰] N5412B 串行连接 SCSI —2(SAS-2)一致性测试软件和测试夹具 [已淘汰] 

    N5412B 串行连接 SCSI —2(SAS-2)一致性测试软件和测试夹具 [已淘汰]

    用于 Infiniium 示波器的 SAS 一致性测试应用软件

  • N5412C 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N5412C 串行连接 SCSI − 3(SAS-3)一致性测试软件 [已淘汰] N5412C 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N5412C 串行连接 SCSI − 3(SAS-3)一致性测试软件 [已淘汰] 

    N5412C 用于 Infiniium 90000 系列示波器的 N5412C 串行连接 SCSI − 3(SAS-3)一致性测试软件 [已淘汰]

    • 完整的 SAS-3 发射机一致性测试软件
    • 支持要求使用 SAS3_EYEOPENING 和 WDP 脚本的测试
    • 支持发射机环回和 OOB 测试
       

  • N5413A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR2 一致性测试应用软件(N5413A) [已淘汰] N5413A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR2 一致性测试应用软件(N5413A) [已淘汰] 

    N5413A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR2 一致性测试应用软件(N5413A) [已淘汰]

    N5413A DDR2 一致性测试应用软件能够轻松快速地测试、调试和表征您的 DDR2 设计。

  • N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰] N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰] 

    N5414A 用于 90000 和 80000 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件(N5414A) [已淘汰]

    用于 Infiniium 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件

  • N5415A 用于 Infiniium 8000 和 54830 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件 [断货] [已淘汰] N5415A 用于 Infiniium 8000 和 54830 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件 [断货] [已淘汰] 

    N5415A 用于 Infiniium 8000 和 54830 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件 [断货] [已淘汰]

    用于 Infiniium 8000 和 54830 系列示波器的 InfiniiScan 事件识别软件

  • N5417A USB OET [已停产] N5417A USB OET [已停产] 

    N5417A USB OET [已停产]

    N5416A USB 2.0 automated test software, running on an Infiniium oscilloscope, automates the compliance testing for both full-speed and high-speed electrical compliance of USB OTG devices.

  • N5433A 用于Altera与8000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] N5433A 用于Altera与8000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] 

    N5433A 用于Altera与8000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰]

    使用Altera FPGA可更快地调试系统,查看内部情况,并在内核辅助下设置仪器

  • N5434A 用于Altera与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] N5434A 用于Altera与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰] 

    N5434A 用于Altera与6000系列混合信号示波器的FPGA动态探头选件 [已淘汰]

    使用Altera FPGA可更快地调试系统,查看内部情况,并在内核辅助下设置仪器

  • N5436A 协议浏览器软件 (N5436A) [已淘汰] N5436A 协议浏览器软件 (N5436A) [已淘汰] 

    N5436A 协议浏览器软件 (N5436A) [已淘汰]

  • N5467A 用户定义的应用软件(UDA) [已淘汰] N5467A 用户定义的应用软件(UDA) [已淘汰] 

    N5467A 用户定义的应用软件(UDA) [已淘汰]

    用于 Infiniium 示波器的完全可定制自动应用软件

  • N5479A FlexRay Option for Automotive Applications [已淘汰] N5479A FlexRay Option for Automotive Applications [已淘汰] 

    N5479A FlexRay Option for Automotive Applications [已淘汰]

    FlexRay option for 4-channel InfiniiVision mixed-signal oscilloscopes

  • N5479A 汽车协议测试仪系列1000(VPT1000) [已淘汰] N5479A 汽车协议测试仪系列1000(VPT1000) [已淘汰] 

    N5479A 汽车协议测试仪系列1000(VPT1000) [已淘汰]

    The VPT1000 is the industry-leading analyzer for FlexRay and offers the fastest insight into the protocol. With reliable data capture and superior analysis and visualization capabilities, you can bring your product to market with highest quality.

  • N6460A 移动高清接口(MHL)信号源一致性测试软件 [已淘汰] N6460A 移动高清接口(MHL)信号源一致性测试软件 [已淘汰] 

    N6460A 移动高清接口(MHL)信号源一致性测试软件 [已淘汰]

    MHL(移动高清接口)信号源一致性测试软件可验证 MHL 信号源设计。该软件融合了 MHL CTS 1.2 确定为物理层测试的所有测试及针对 MHL 接收机测试的测试和校准。

  • N6463A Thunderbolt发射机电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] N6463A Thunderbolt发射机电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰] 

    N6463A Thunderbolt发射机电气性能验证与一致性测试软件 [已淘汰]

    • 创建并整合定制测试、配置变量和连接提示
    • 在运行序列中插入外部应用程序调用,例如 MATLAB 脚本或器件控制器
    • 对其它的外部仪器进行配置
     

  • N8814A 10GBASE-KR 背板以太网电气一致性测试应用软件 [已淘汰] N8814A 10GBASE-KR 背板以太网电气一致性测试应用软件 [已淘汰] 

    N8814A 10GBASE-KR 背板以太网电气一致性测试应用软件 [已淘汰]

    用于 Infiniium 系列示波器的 N8814A 10GBASE-KR 背板以太网电气性能验证和一致性测试软件可帮助您快速、轻松地验证和调试 10GBASE-KR 和 40GBASE-KR4 以太网设计。

  • N8822A 用于 Infiniium 90000 Q 系列和 Z 系列的多示波器应用软件 [已停产] N8822A 用于 Infiniium 90000 Q 系列和 Z 系列的多示波器应用软件 [已停产] 

    N8822A 用于 Infiniium 90000 Q 系列和 Z 系列的多示波器应用软件 [已停产]

    • 支持连接多达 10 台(up to 10 scopes)示波器(40 通道)
    • 精密的示波器时间校准,可以确保示波器间偏移低于 300 fs
    • 快速卸载数据

  • U1882A 用于 Infiniium 系列示波器的功率测量软件(U1882A) [已淘汰] U1882A 用于 Infiniium 系列示波器的功率测量软件(U1882A) [已淘汰] 

    U1882A 用于 Infiniium 系列示波器的功率测量软件(U1882A) [已淘汰]

    可对开关式电源进行快速、自动和可靠表征的测量软件

  • U7231A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR3 一致性测试应用软件(U7231A) [已淘汰] U7231A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR3 一致性测试应用软件(U7231A) [已淘汰] 

    U7231A 用于 Infiniium 54850、80000 和 90000 系列示波器的 DDR3 一致性测试应用软件(U7231A) [已淘汰]

    使用 DDR3 应用软件快速轻松地测试、调试和表征您的 DDR3 设计。

  • U7232A 用于Infiniium DSO80000系列示波器的DisplayPort一致性测试软件 [已淘汰] U7232A 用于Infiniium DSO80000系列示波器的DisplayPort一致性测试软件 [已淘汰] 

    U7232A 用于Infiniium DSO80000系列示波器的DisplayPort一致性测试软件 [已淘汰]

    DisplayPort软件是针对新型计算机显示接口的一致性测试软件,它能够指导用户完成从设置到生成测试报告的全套DisplayPort信号源测试,以及进行电缆和接收机眼图表征。

  • U7232B DisplayPort 1.2 一致性和验证测试软件 [已淘汰] U7232B DisplayPort 1.2 一致性和验证测试软件 [已淘汰] 

    U7232B DisplayPort 1.2 一致性和验证测试软件 [已淘汰]

    针对 DisplayPort 1.2 的一致性和验证测试软件。该软件包在 Infiniium 系列示波器上运行,能够指导用户完成从设置到生成测试报告的全套 DisplayPort 1.2 信号源测试,并进行电缆和接收机眼图表征。

  • U7238A MIPI D-PHY 一致性测试软件 (U7238A) [已停产] U7238A MIPI D-PHY 一致性测试软件 (U7238A) [已停产] 

    U7238A MIPI D-PHY 一致性测试软件 (U7238A) [已停产]

    用于 MIPI D-PHY 的自动一致性测试软件

  • U7238B MIPI D-PHY 一致性测试软件 [已淘汰] U7238B MIPI D-PHY 一致性测试软件 [已淘汰] 

    U7238B MIPI D-PHY 一致性测试软件 [已淘汰]

    • 精度更高,更省时,并具有出色的可重复性
    • 高级调试模式,可用于故障诊断
    • 自动裕量分析和合格/不合格一致性测试报告
    • 开关解决方案可执行自动化多通道测试
       

  • U7239A 超宽带(UWB)物理层验证和一致性测试软件 [已淘汰] U7239A 超宽带(UWB)物理层验证和一致性测试软件 [已淘汰] 

    U7239A 超宽带(UWB)物理层验证和一致性测试软件 [已淘汰]

    MB-OFDM 超宽带(UWB)物理层(PHY)验证和一致性测试软件适用于 Infiniium 系列示波器,该软件为验证基于 MB-OFDM 的超宽带设计的性能提供了一条轻松便捷的途径。

  • U7243A USB 3.0 一致性测试软件 [已淘汰] U7243A USB 3.0 一致性测试软件 [已淘汰] 

    U7243A USB 3.0 一致性测试软件 [已淘汰]

    用于 Infiniium 示波器的 U7243A USB 3.0 一致性测试软件

  • U7249A U7249A MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已停产] U7249A U7249A MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已停产] 

    U7249A U7249A MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已停产]

    U7249A MIPI M-PHY 一致性测试软件

  • U7249B MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已淘汰] U7249B MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已淘汰] 

    U7249B MIPI M-PHY 一致性测试软件 [已淘汰]

    • 精度更高,更省时,并具有出色的可重复性
    • 高级调试模式,可用于故障诊断
    • 自动裕量分析和合格/不合格一致性测试报告
    • 开关解决方案可执行自动化多通道测试
       

  • W2641B 用于 Infiniium 系列示波器和一致性测试的 W2641B DisplayPort 测试点接入适配器 [已停产] W2641B 用于 Infiniium 系列示波器和一致性测试的 W2641B DisplayPort 测试点接入适配器 [已停产] 

    W2641B 用于 Infiniium 系列示波器和一致性测试的 W2641B DisplayPort 测试点接入适配器 [已停产]

    DisplayPort 测试点接入适配器输出一致性测试所需的 DisplayPort 信号。

  • W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰] W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰] 

    W2642A DisplayPort AUX 通道控制器(W2642A) [已淘汰]

    具有 AUX 通道控制功能的自动化软件