这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PRBS 发生器

Keysight PRBS 发生器的数据速率范围是 0.05 Gb/s 至 56 Gb/s,数据输出幅度范围是 200 mV 至 1.6 V。此外,N4971A 提供多种常见的电信测试码型和 24 Mb 用户可编程存储器。

对比产品资料中的全部内容 (3)

  • N4970A PRBS 发生器 10 Gb/s [已停产] N4970A PRBS 发生器 10 Gb/s [已停产] (1) 

    N4970A PRBS 发生器 10 Gb/s [已停产]

     

    • 使用外部时钟源可支持 50 Mb/s 至 12.5 Gb/s 的工作速率
    • 可选择 5 种输出码型长度
    • 可选择 3 种游标密度设置
       

  • N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s (1) 

    N4974A PRBS 发生器 40 Gb/s

     

    • 40 Gb/s、28 Gb/s 或 25 Gb/s 数据速率
    • 可通过宽带选件扩展数据速率
    • 可选择 3 种 PRBS 码型
       

  • N4975A PRBS 发生器 56 Gb/s [已停产] N4975A PRBS 发生器 56 Gb/s [已停产] (1) 

    N4975A PRBS 发生器 56 Gb/s [已停产]

     

    • 工作速率为 56 Gb/s,使用外部时钟源可支持 39.8 至 56 Gb/s 的工作速率
    • 可选择 3 种码型
    • 独立式 PRBS 发生器
    • 内置四分之一速率时钟源(14.0 GHz)