这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 选件和附件

要想获得 PXI 产品的最高性能,您需要选用适当的附件。Keysight PXI 系列附件专为 Keysight PXI 模块化仪器而设计。它享受与其他 Keysight PXI 产品相同的支持和保修服务。

  • 适用于 PXI 机箱和控制器的附件 适用于 PXI 机箱和控制器的附件 

    适用于 PXI 机箱和控制器的附件

    • 适用于 PXIe 机箱和控制器的附件
    • 机架安装套件
    • PCIe 电缆

  • M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块 M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块 

    M9240A 用于 M924XA 模块化示波器的 PXIe AutoProbe 电源模块

    • 提供 AutoProbe 连接接口,最多可连接 4 个是德科技探头
    • 可与安装在相邻 PXI 插槽的最多两台 M9241A、M9242A 或 M9243A 模块化示波器结合使用
    • 提供相关探头所需的电源

  • M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz 

    M9300A PXIe 频率参考:10 MHz 和 100 MHz

    • 1 抽槽 PXIe 模块
    • 5 个 100 MHz 输出
    • 1 个 10 MHz 输出
    • 内置 10 MHz OCXO 时基输出
    • 可锁定到其它 1 至 110 MHz 参考。
       

  • M9309A PXIe 矢量网络分析仪合成器:187.5 MHz 至 6 GHz M9309A PXIe 矢量网络分析仪合成器:187.5 MHz 至 6 GHz 

    M9309A PXIe 矢量网络分析仪合成器:187.5 MHz 至 6 GHz

    • M9309A PXIe 矢量网络分析仪合成器是 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪的组件。
    • 频率范围:187.5 MHz 至 6 GHz
    • 输出功率:+5 dBm

  • M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器 M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器 

    M9340A PXIe 矢量网络分析仪射频分配器

    • 用于 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪的 PXIe VNA 射频分配器
    • PXIe:1 个插槽

  • M9341A 数字 I/O M9341A 数字 I/O 

    M9341A 数字 I/O

    • M9341A 数字 I/O 配有 24 位数字 I/O 连接器和触发端口,可在同一 PXI 机箱中安装的 PXI 矢量网络分析仪(VNA)与外置机械手之间传输通信信号。

  • M9341B Digital and Analog I/O M9341B Digital and Analog I/O 

    M9341B Digital and Analog I/O

    • The Keysight M9341B Digital and Analog I/O provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA), device under test (DUT) and external peripherals such as a device handler in an automated test system.

  • M9376A PXIe 矢量网络分析仪接收机 M9376A PXIe 矢量网络分析仪接收机 

    M9376A PXIe 矢量网络分析仪接收机

    • 用于 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪的 VNA 接收机
    • PXIe:1 个插槽
       

  • M9377A PXIe 网络分析仪直接接入接收机 M9377A PXIe 网络分析仪直接接入接收机 

    M9377A PXIe 网络分析仪直接接入接收机

    • VNA 直接接入接收机用于 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪
    • 50 MHz 至 9 GHz
    • 动态精度:±-0.13 dB(-80 dBm 处)

  • M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器 M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器 

    M9378A PXIe 网络分析仪定向耦合器

    • VNA 定向耦合器用于 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪
    • 50 MHz 至 9 GHz
    • 方向性:10 dBm 最小值(50 MHz 至 6 GHz)
    • 耦合因数:-13.5 至 -19.5 dB,800 MHz 至 9 GHz

  • M9378B 配有 T 型偏置接头的 PXIe 网络分析仪定向耦合器 M9378B 配有 T 型偏置接头的 PXIe 网络分析仪定向耦合器 

    M9378B 配有 T 型偏置接头的 PXIe 网络分析仪定向耦合器

    • 包括双向耦合器和内置 T 型偏置接头
    • 配备在 M9485A PXIe 矢量网络分析仪(VNA)中
    • 外部电源通过前面板连接器向 VNA 的测试端口施加直流偏置

  • M9379A 射频放大器模块 M9379A 射频放大器模块 

    M9379A 射频放大器模块

    • M9379A 射频放大器模块配有两个内置放大器和多个射频开关,可以与 M9485A PXIe 矢量网络分析仪结合使用。这个 1 插槽模块可以优化系统性能,实现更准确的网络分析。

  • M9389A PXIe 矢量网络分析仪信号源: 1 MHz 至 6 GHz M9389A PXIe 矢量网络分析仪信号源: 1 MHz 至 6 GHz 

    M9389A PXIe 矢量网络分析仪信号源: 1 MHz 至 6 GHz

    • M9389A PXIe 矢量网络分析仪信号源是 M9485A PXIe 多端口矢量网络分析仪的组件。
    • 频率范围:1 MHz 至 6 GHz
    • 输出功率:+19 dBm

  • Y1242A 跳线电缆适用于采用多端口配置的 PXI VNA M937xA Y1242A 跳线电缆适用于采用多端口配置的 PXI VNA M937xA 

    Y1242A 跳线电缆适用于采用多端口配置的 PXI VNA M937xA

    • 电缆组件 – 射频、本振跳线
    • 电缆组件 – SMB、触发跳线
    • 电缆组件 – SMB、参考跳线
       

  • M9316A PXIe 矢量调制器 M9316A PXIe 矢量调制器 

    M9316A PXIe 矢量调制器

    M9316A PXIe 矢量调制器是一款 3 插槽模块,其中综合了宽带 IQ 调制器和 160 MHz 任意波形发生器(AWG),专门设计用于与 M9383A PXIe 微波信号发生器配合使用。