这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头

N2750A 系列 InfiniiMode 示波器差分有源探头

有源差分探头是高带宽示波器用户经常使用的一种工具,但是它们很难显示组成差分信号的单独分量。为了能够测量差分信号的差分、单端和共模分量,用户迫切需要一款具有高速数据信令功能的示波器探头。通常情况下,查看单独信号分量需要使用多个探头和示波器通道,但是这些方法容易产生精度误差而且使用起来非常繁琐。

N2750A 系列探头提供了最新的 InfiniiMode 工作模式。InfiniiMode 可使用一个探针非常方便地对差分、单端和共模信号进行测量,不用反复连接探头来改变连接,因此可提高生产效率,测量精度远远超过使用多个探头时的精度。

InfiniiMode

N2750A InfiniiMode 探头提供了最新的 InfiniiMode 工作模式。InfiniiMode 支持用户使用一个探针非常方便地对差分、单端和共模信号进行测量,不用反复连接探头来改变连接。N2750A InfiniiMode 探头具有以下工作模式。
 

  • A – B(差分)
  • A – 接地(单端 A)
  • B – 接地(单端 B)
  • (A+B)/2 – 接地(共模)

快捷的示波器控制

N2750A 系列差分探头能够方便、快捷地访问示波器的各种功能。用户经常需要一边手持探头进行探测,一边操作示波器的各项功能。现在将调用示波器控制功能的快捷方式内置到探头中,您只需按一下探头上的按钮,便可开启和关闭探头的内置手电筒,或者控制示波器的某些常用功能,例如 RUN/STOP(运行/停止)、自动定标、快速打印、快速保存等。只需按一下探头上的快捷控制按钮,便可控制示波器上最常用的功能。下面是通过快捷控制按钮可以控制的示波器功能。

多种测量功能

这些探头综合了当今通用高速差分探测应用所必需的多种特性――特别是数字系统设计、元器件设计/表征,以及差分串行总线测量等应用。N2750A 系列差分探头提供了 2:1 和 10:1 两种衰减设置,因此适用于许多应用。两种衰减范围可根据输入信号的大小自动进行配置。新差分探头具有 200 kΩ(差分)或 100 kΩ(每个输入端到接地)的输入阻抗,以及 700 fF 的超低输入电容,将电路负载减小到最低水平。此优势加上出色的信号保真度,使这些探头成为大部分数字设计和调试应用的理想选择。而宽动态范围(10:1 衰减比时为 10 Vpp)和偏置范围(±15 V)使它们同样适用于广泛的模拟信号测量应用。



 

比较所有 InfiniiMode 探头 (3)

查找示波器探头