这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

仪器光扩展器

是德仪器光扩展器提供模块化、可扩展和可升级的能力,满足需要远距离射频路径的应用的苛刻要求。您可以通过它配置单一链路,扩展 PNA 的端口,或设计一个既允许远程测量操作又可实现远距离射频信号路径(在此之前还是不可能实现的)的系统。

  • M9403A PXIe 光发射机 M9403A PXIe 光发射机 

    M9403A PXIe 光发射机

    M9403A 是一款双插槽 PXIe 光发射机,可将射频能量转换成光发射到 M9404A 光接收机。

  • M9404A PXIe 光接收机 M9404A PXIe 光接收机 

    M9404A PXIe 光接收机

    M9404A 是单插槽 PXIe 光接收机,可复原从 M9403A 光发射机发出的射频调制信号。

  • M9405A PXIe 射频放大器 M9405A PXIe 射频放大器 

    M9405A PXIe 射频放大器

    M9405A 是独立式 30 dB 射频放大器,可填补 M9403A 和 M9404A 光纤链路的空白。

  • M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0 M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0 

    M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0

    M9406A 是一款双插槽 USB 至光纤模块,适合与 M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 集线器配合使用。它通过扩展 USB 端口来支持远程操作和设置,是 M9403A 和 M9404A 链路的有力补充。

  • M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 2.0 集线器 M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 2.0 集线器 

    M9407A PXIe 光纤至 4 端口 USB 2.0 集线器

    M9407A 是一款双插槽 USB 至光纤模块,适合与 M9406A PXIe 光纤至 USB 2.0 适配器配合使用。它通过扩展 USB 端口来支持远程操作和设置,是 M9403A 和 M9404A 链路的有力补充。

  • M9408A 射频反射计 M9408A 射频反射计 

    M9408A 射频反射计

    M9408A 是一个双插槽、3U PXIe 射频反射计,可以全面扩展矢量网络分析仪的射频端口,以支持间隔数百英尺或更远距离的双端口器件测量。