这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B2961/62A 6.5 位低噪声电源

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

B2961A/62A 精密型低噪声电压/电流源是一种新型电源,具备 6.5 位精度、100 nV/10 fA 分辨率、10 μVrms 噪声、210 V/3 A(10.5 A 脉冲)双极范围、创新的输出功能以及图形用户界面。

Keysight B2961A/B2962A 6.5 位低噪声电源作为新一代电源,具有出色的精度(6.5 位)、广泛的双极输出范围(100nV-210A/10fA-10.5A)以及极低的本底噪声(10 kHz 时,10 µVrms 和 1nVrms/√Hz)。它还包括制图和任意波形生成(10 mHz-10 kHz)等其它特性,能够胜任传统电源无法完成的测试与测量任务。这些出色的功能使 B2961A/B2962A 成为示波器、网络分析仪、频谱分析仪、频率计数器、数字万用表、纳伏表等其它仪器的理想辅助仪器。B2961A/B2962A 的高级功能还可帮助研究人员、电子开发工程师和电子技术人员解决他们在高级器件和材料领域遇到的测量难题。
如需更多的测量性能和功能,请参见 Keysight B2900A 6.5 位电源/测量单元(最小 10 fA / 100nV)测量分辨率。

比较所有的低噪声电源 (3)

  • B2961A 6.5 位低噪声电源 B2961A 6.5 位低噪声电源 (1) 

    B2961A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面

  • B2962A 6.5 位低噪声电源 B2962A 6.5 位低噪声电源 (1) 

    B2962A 6.5 位低噪声电源

    • 6.5 位双极电压/电流源(100 nV - 210 V/10 fA - 10.5 A, 31.8W)
    • 配有外滤波器时提供最出色的噪声性能(10 µVrms,1nVrms/√Hz)
    • 创新的功能和直观的图形用户界面

  • N1294A B2900A 系列附件 N1294A B2900A 系列附件 (1) 

    N1294A B2900A 系列附件

    • 使用方便且适用于 B2900A 系列的附件
    • 香蕉插座 - 三轴适配器
    • 用于 B2961A/62A 的低噪声滤波器