这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

参考解决方案

创建所需的解决方案

当您寻找解决方案来应对不断变化的测试挑战时,是德科技参考解决方案能够通过编程示例,提供硬件、软件和测量专业技术的优秀组合。这些解决方案针对特定应用进行了高度优化,将为您展示如何发挥测试设备的最大价值,帮助您取得事半功倍的效果。

是德科技参考解决方案:

  • 增强解决测试难题的信心
  • 能够快速评测测试解决方案针对特定应用的性能和能力
  • 大幅缩短将新测试系统整合到现有测试环境中所需要的时间
  • 充分利用是德科技的测量专业技术和软件,满足特定的应用要求

在特定应用中,是德科技和解决方案合作伙伴愿与您紧密合作,共同定义并整合下一代测试解决方案。

以下介绍的这些 PXI 和 AXIe 解决方案专为特定应用而设计,充分利用了模块化体系结构的可扩展性、尺寸和性能。每一个参考解决方案都可轻松进行定制,以便满足您自己的测试需求。

了解是德科技的模块化仪器——利用是德科技的参考解决方案,实现事半功倍的洞察。

相关软件产品

  • Command Expert Software Command Expert 软件 

    Command Expert 软件

    • 无需编程即可查找和执行命令
    • 使用 C#、VB.NET、C/C++、MATLAB、Python 和 Excel VBA 创建命令序列代码
    • 使用 Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEW 和 Visual Studio 等格式的插件,轻松执行仪器控制
       

相关产品和解决方案

  • no image available S8900A 功率放大器测试解决方案 

    S8900A 功率放大器测试解决方案

    • 用于功率放大器/前端模块测试的综合软件解决方案
    • 基于测试自动化平台(TAP)
    • 即用型测试软件
    • 易于定制的测试序列