这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

参考解决方案

创建所需的解决方案

当您寻找解决方案来应对不断变化的测试挑战时,是德科技参考解决方案能够通过编程示例,提供硬件、软件和测量专业技术的优秀组合。这些解决方案针对特定应用进行了高度优化,将为您展示如何发挥测试设备的最大价值,帮助您取得事半功倍的效果。

是德科技参考解决方案:

  • 增强解决测试难题的信心
  • 能够快速评测测试解决方案针对特定应用的性能和能力
  • 大幅缩短将新测试系统整合到现有测试环境中所需要的时间
  • 充分利用是德科技的测量专业技术和软件,满足特定的应用要求

在特定应用中,是德科技和解决方案合作伙伴愿与您紧密合作,共同定义并整合下一代测试解决方案。

以下介绍的这些 PXI 和 AXIe 解决方案专为特定应用而设计,充分利用了模块化体系结构的可扩展性、尺寸和性能。每一个参考解决方案都可轻松进行定制,以便满足您自己的测试需求。

了解是德科技的模块化仪器——利用是德科技的参考解决方案,实现事半功倍的洞察。

  • 5G 信道探测参考解决方案 5G 信道探测参考解决方案 

    5G 信道探测参考解决方案

    • 生成高达 44 GHz 的信号,调制带宽达 2 GHz
    • 分析高达 50 GHz 的信号,分析带宽达 1 GHz
    • 信道间相位相干 < 1°,标称值
    • 板上 FPGA、实时数据处理,向 RAID 传输数据流的速率高达每信道 250 MB/s

  • 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案 

    5G 波形生成与分析测试台,参考解决方案

    • 生成和分析 5G 候选波形:定制的 IQ、OFDM、FBMC
    • 可扩展的调制带宽和频段
    • 支持多种拓扑结构的发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于验证硬件性能的独立参考
       

  • 802.11ad 测试台、参考解决方案 802.11ad 测试台、参考解决方案 

    802.11ad 测试台、参考解决方案

    • 利用灵活的参数配置生成和分析编码的 802.11ad 波形
    • 预先校正波形、I/Q 失衡和通道响应
    • 支持多种拓扑结构、发射机/接收机测试(IQ、中频、射频、微波、毫米波)
    • 用于调试和验证硬件性能的独立参考

  • DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案 DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案 

    DDR4 功能/协议调试和分析参考解决方案

    • 沿着系统中的信号流,充满信心地解决问题
    • 验证协议一致性,并准确识别故障
    • 通过总线级信号完整性分析,可以预测到信号完整性问题

  • DDR4 参数测试参考解决方案 DDR4 参数测试参考解决方案 

    DDR4 参数测试参考解决方案

    • 完整的 DDR4 调试、分析和一致性测试
    • 根据 JEDEC 规范达到 100% 参数测试覆盖范围
    • 快速 DDR4 协议解码功能
    • 出色的信号完整性 BGA 探测

  • E 频段信号分析参考解决方案 E 频段信号分析参考解决方案 

    E 频段信号分析参考解决方案

    • 毫米波调制带宽达 2.5 GHz
    • 55/60 GHz 至 90 GHz E 频段频率范围
    • 基带/中频分析频率范围高达 33 GHz
    • 更低成本的 E 频段分析功能

  • LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案 LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案 

    LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案

    • 高达 4x4 的时间同步 MIMO
    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • 高达 160 MHz
    • < 20 ns 通道间同步

  • VoLTE 电池测试,参考解决方案 VoLTE 电池测试,参考解决方案 

    VoLTE 电池测试,参考解决方案

    • 简化的电池结构
    • 完全符合 VoLTE 电池测试计划
    • 自动测试脚本:多种无线接入技术、协议记录工具、IMS/SIP 环境,以及使用直流电源、模块和分析软件进行的电池消耗测试

  • 卫星信号监测,参考解决方案 卫星信号监测,参考解决方案 

    卫星信号监测,参考解决方案

    • 多个频段可以共享使用 27 GHz VSA,进行功率谱扫描和数字解调
    • 功耗低,重量轻
    • 经济高效
    • 扫描频段的数量很容易增加或减少
    • 每个频段也可以单独使用 27 GHz VSA,并行采集所有频段

  • 多发射机场景生成器参考解决方案 多发射机场景生成器参考解决方案 

    多发射机场景生成器参考解决方案

    • 10 MHz 至 40 GHz
    • 快速频率切换和幅度稳定:< 180 ns,列表模式(频率、幅度、相位)
    • 最小脉冲宽度:10 ns
    • 线性调频宽度:中心频率的 10 到 25%

  • 数字互连测试系统参考解决方案 数字互连测试系统参考解决方案 

    数字互连测试系统参考解决方案

    • 可以为端口数多达 32 个的高速数字互连提供全面的信号完整性分析
    • 执行多域分析,包括时域、频域、眼图、串扰、偏移等
    • 配有 API 的 PLTS 可以提供快速、容易的测量

  • 数字互连测试系统,参考解决方案 数字互连测试系统,参考解决方案 

    数字互连测试系统,参考解决方案

    • 能够对多达 32 个端口的高速数字互连实施全面的信号完整性分析
    • 能够执行多个域的分析,包括时域、频域、眼图、串扰、偏移等等
    • 具有 API 的 PLTS 可提供快速、轻松的测量

  • 用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案 用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案 

    用于卫星测试的宽带信号分析,参考解决方案

    • 高达 50 GHz
    • > 1 GHz 分析带宽
    • 分析和解调商用信号制式和定制信号制式
    • IQ 数据的综合记录和回放
    • 高性能:航空航天、国防、商业通信等

  • 电源完整性分析仪参考解决方案 电源完整性分析仪参考解决方案 

    电源完整性分析仪参考解决方案

    • 解决方案专为测量电源噪声而优化
    • 能够轻松高效完成电力质量分析的调试解决方案
    • 支持高达 ± 24 V 偏置

  • 远程射频探头前端测试,参考解决方案 远程射频探头前端测试,参考解决方案 

    远程射频探头前端测试,参考解决方案

    • 提高测试吞吐量
    • 降低总成本并节省资源
    • 使用 CPRI 和全方位的解决方案,树立强大的测试信心

  • S5005A PIM 和 PIM 定位,参考解决方案 S5005A PIM 和 PIM 定位,参考解决方案 

    S5005A PIM 和 PIM 定位,参考解决方案

    • 扩展 S 参数测试台,添加 PIM 和 PIM 定位分析功能
    • 节省测试时间,更快获得有意义的结果
    • 在制造阶段加速进行根本原因分析,避免返工

  • S8890A 无线设备功能测试参考解决方案 S8890A 无线设备功能测试参考解决方案 

    S8890A 无线设备功能测试参考解决方案

    • LTE TDD、LTE FDD、LTE NB-IoT、W-CDMA、GSM 信令
    • 数据性能/吞吐量
    • VoLTE IMS/SIP
    • 电池消耗

  • S9100A 5G 多频段矢量收发信机,参考解决方案 S9100A 5G 多频段矢量收发信机,参考解决方案 

    S9100A 5G 多频段矢量收发信机,参考解决方案

    • 专为 5G NR 批量测试而定制
    • 快速、灵活、紧凑
    • 从 6 GHz 以下扩展至毫米波
    • 非常适合 OTA 应用软件

  • TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案 TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案 

    TS-8989 汽车车身和安全测试参考解决方案

    • 汽车电子车身和电子参考解决方案

  • Y1299A 入门套件 Y1299A 入门套件 

    Y1299A 入门套件

    Y1299A 入门套件是一种适用于特定解决方案的套件,其中包含入门指南和示范程序。