这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Mounts

Choose the appropriate adjustable mounts for the optics to allow faster and ease of alignment.

  • 10710A 可调节安装架座 10710A 可调节安装架座 

    10710A 可调节安装架座

    Keysight 10710A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10700A、10701A、10705A、10707A。 允许 ± 8 度的倾斜和偏转。

  • 10710B 可调节安装架座 10710B 可调节安装架座 

    10710B 可调节安装架座

    Keysight 10710B 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10700A、10701A、10705A、10707A。 允许 ± 8 度的倾斜和偏转。

  • 10711A 可调节安装架座 10711A 可调节安装架座 

    10711A 可调节安装架座

    Keysight 10711A 可调节安装架座使对准工作变得更快更轻松。 适用于 10702A、10706A、10715A、10716A。 允许 ± 5 度的倾斜和偏转。