这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪系列

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

在 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪演示页面观看视频短片。 

Keysight B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪是一款适合功率器件测试的综合解决方案,具有 sub-pA 至 10 kV/1500 A 的宽测量范围,并可提供精密的 µÙ 导通测量功能。此外,其 10 µs 快速脉冲功能能够执行完整的功率器件表征,并对新功率器件(例如 IGBT )和宽带隙材料(例如,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)进行测试。该解决方案通过易用的软件环境还可显著提高输入检测和故障分析功能。

  • B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪 

    B1505A 功率器件分析仪/曲线追踪仪

    • 在各种条件下执行精密测试(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 广泛的器件测量功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改进的效率(自动测试、安全环境、封装被测器件和晶圆上)
    • 可升级和可扩展的体系结构

  • B1505AP 预配置功率器件分析仪/曲线追踪仪(配有模块和夹具的 B1505A) B1505AP 预配置功率器件分析仪/曲线追踪仪(配有模块和夹具的 B1505A) 

    B1505AP 预配置功率器件分析仪/曲线追踪仪(配有模块和夹具的 B1505A)

    预配置套件解决方案,适用于各种功率器件表征