这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

手持示波器、分析仪、仪表

是德手持式和便携式测试工具正在不断增加。是德手持式和便携式测试工具覆盖了数字万用表(DMM)、基本型电容表、示波器、频谱/信号/网络分析仪,无论是在室内还是户外,为您提供所需的测试和测量功能。无论是哪一种行业和应用,包括电子、电气、安装与维护、无线通信、航空航天与国防或工业过程测试,我们都能为您提供广泛的测试工具。

  • FieldFox 射频分析仪 FieldFox 射频分析仪 

    FieldFox 射频分析仪

    • 矢量网络分析仪、频谱分析仪和一体化综合分析仪 
    • 最大频率范围:4 GHz ~ 50 GHz 
    • 极高精度,快捷准备,一切尽在 FieldFox。

  • 手持式频谱分析仪(HSA) 手持式频谱分析仪(HSA) 

    手持式频谱分析仪(HSA)

    • Up to 50 GHz
    • Handheld spectrum analyzers
    • Variety of performance levels
    • Compliant with MIL-PRF-28800F Class 2
    • Up to 5 MHz analysis bandwidth

  • U1200 手持式数字万用表和钳型表 U1200 手持式数字万用表和钳型表 

    U1200 手持式数字万用表和钳型表

    手持式频谱分析仪(HSA)的频率范围高达 20 GHz。HSA 具有坚固、紧凑的结构,适用于恶劣的现场环境。其优异的特性和性能可确保快速而又精确的测量。

  • TrueIR 热像仪 TrueIR 热像仪 

    TrueIR 热像仪

    • 内置相机精细分辨率提高 4 倍,可以更快识别异常现象
    • 通过图像记录和温度趋势分析功能监测温度变化
    • 10 cm 微距拍摄能力

  • U1600 系列手持式示波器 U1600 系列手持式示波器 

    U1600 系列手持式示波器

    通过 Keysight U1600 系列手持式示波器重新装备您的仪器

  • U1700 系列手持式电容表和 LCR 表 U1700 系列手持式电容表和 LCR 表 

    U1700 系列手持式电容表和 LCR 表

    • 测量频率高达 100 kHz,这通常是台式仪表才能提供的功能
    • 自动识别(Ai)功能可以自动确定并显示元器件类型和测量

  • U1450A/60A 系列手持式绝缘电阻表 U1450A/60A 系列手持式绝缘电阻表 

    U1450A/60A 系列手持式绝缘电阻表

    • 通过 PC 或 iOS/安卓设备进行无线绝缘电阻测试
    • 自动生成测试报告
    • 高达 260 GΩ 的电阻量程
    • 计时 / PI / DAR 测试
    • 可调测试输出电压:10 V 至 1.1 kV1