这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Discontinued DCA Sampling Oscilloscopes

This page provides additional information for discontinued Keysight wideband sampling oscilloscope mainframes, modules and accessories.

  • 11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产] 11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产] 

    11898A 插入式模块的扩展器模块 [已停产]

    支持远程使用采样示波器模块

  • 54751A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 54751A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 

    54751A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰]

  • 54752A 50 GHz双通道电模块 [已淘汰] 54752A 50 GHz双通道电模块 [已淘汰] 

    54752A 50 GHz双通道电模块 [已淘汰]

  • 54753A 单端 TDR/TDT 插入式模块 [已淘汰] 54753A 单端 TDR/TDT 插入式模块 [已淘汰] 

    54753A 单端 TDR/TDT 插入式模块 [已淘汰]

    Keysight 54753A 插入式模块为 Keysight 86100A Infiniium DCA 提供了一个 20-GHz 通道和一个 18-GHz 通道。

  • 83480A 数字通信分析仪 [已淘汰] 83480A 数字通信分析仪 [已淘汰] 

    83480A 数字通信分析仪 [已淘汰]

    Keysight 83480A 是一款模块化平台,可容纳多达 2 个插入式模块。

  • 83481A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 83481A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    83481A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    带有3 GHz光通道和20 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83482A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 83482A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 

    83482A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰]

    带有30 GHz光通道和40 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83483A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 83483A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 

    83483A 20 GHz 双通道电模块 [已淘汰]

    带有两个20 GHz通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83484A 双通道 50 GHz 电气插入式模块 [已淘汰] 83484A 双通道 50 GHz 电气插入式模块 [已淘汰] 

    83484A 双通道 50 GHz 电气插入式模块 [已淘汰]

    Keysight 83484A 双电通道模块拥有两个 50 GHz 带宽的电通道。

  • 83485A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 83485A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 

    83485A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰]

    带有20 GHz光通道和20 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83486A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 83486A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    83486A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    带有3 GHz光通道和20 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83487A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 83487A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    83487A 3 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    带有3 GHz光通道和20 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 83480A和86100A/B/C主机。

  • 83491A 电气时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 83491A 电气时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 

    83491A 电气时钟恢复插入式模块 [已淘汰]

    86100 系列宽带宽示波器提供单次连接测量--无需使用外部触发器。

  • 83492A 多模时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 83492A 多模时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 

    83492A 多模时钟恢复插入式模块 [已淘汰]

    Keysight 8349X 系列插入式接收机模块支持 3 种目前使用最广泛的传输媒体--电线、多模光纤和单模光纤。

  • 83493A 光时钟恢复模块 [已淘汰] 83493A 光时钟恢复模块 [已淘汰] 

    83493A 光时钟恢复模块 [已淘汰]

    86100 系列宽带宽示波器提供单次连接测量--无需使用外部触发器。

  • 83494A 10 Gb/s 单模时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 83494A 10 Gb/s 单模时钟恢复插入式模块 [已淘汰] 

    83494A 10 Gb/s 单模时钟恢复插入式模块 [已淘汰]

    83494A 单模时钟恢复插入式模块是一款用于高速数字传输测试的综合解决方案。

  • 83495A 10 Gb/s 时钟恢复模块 [已淘汰] 83495A 10 Gb/s 时钟恢复模块 [已淘汰] 

    83495A 10 Gb/s 时钟恢复模块 [已淘汰]

    83495A是适用于 86100 Infiniium数字通信分析仪的独特时钟恢复模块,它提供9.95Gb/s至11.3 Gb/s的连续时钟恢复。

  • 83496A-100 电时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰] 83496A-100 电时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰] 

    83496A-100 电时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰]

    时钟恢复电路的创新性能可提高眼图模板和抖动测量的精度。

  • 83496A-101 光时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰] 83496A-101 光时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰] 

    83496A-101 光时钟恢复模块,50 Mb/s – 7.1 Gb/s [已淘汰]

    时钟恢复电路的创新性能可提高眼图模板和抖动测量的精度。

  • 86100A Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰] 86100A Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰] 

    86100A Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰]

    Keysight 86100A Infiniium DCA是三种高性能仪器的综合体:通用宽带宽示波器、数字通信分析仪和时域反射计。

  • 86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰] 86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰] 

    86100B Infiniium DCA宽带宽示波器 [已淘汰]

    Keysight 86100B Infiniium DCA是一款高速示波器,同时还具有数字通信分析仪和时域反射计的功能。

  • 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 86100C-201 先进波形分析软件 [已停产] 

    86100C-201 先进波形分析软件 [已停产]

    86100C-201 先进波形分析软件是一款针对 86100C DCA-J 设计的软件选件,能够生成超深存储器波形文件,支持实时 MATLAB 分析,并集成了内置的线性前馈均衡器(LFE)。

  • 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产] 

    86100C-202 增强阻抗和 S 参数软件 [已停产]

    使用 86100C-202 软件,只需按下一个按钮便可执行实时 S 参数测量。

  • 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰] 

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数 [已淘汰]

    86100C-300 先进幅度分析/RIN/Q 因数软件可将抖动模式扩展至幅度域,帮助您迅速确定引起眼图闭合的原因,并报告相对强度噪声(RIN)、RIN-OMA 和 Q 因数。

  • 86101A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86101A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86101A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86101A为测试速率为1063或1250 Mb/s信号和其他高速通信信号提供最理想的测量系统。

  • 86102A 10 GHz放大光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86102A 10 GHz放大光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86102A 10 GHz放大光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86102A放大多模光模块提供10 GHz的宽光带宽和高灵敏度。

  • 86102U 15 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86102U 15 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86102U 15 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    86102U推动850 nm光发射机(速率为2.5 Gb/s或更高)的开发。

  • 86103A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86103A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86103A 2.8 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86103A为测试SDH/SONET信号(速率为155 或 622 Mb/s)或光纤通道(速率为1063 Mb/s)和千兆位以太网(速率为1250 Mb/s)提供了最理想的测量系统。

  • 86103B 10 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86103B 10 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86103B 10 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86103B多模放大模块提供10 GHz的宽光带宽和高灵敏度。

  • 86105A 20 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 86105A 20 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰] 

    86105A 20 GHz光模块 / 20 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86105A拥有两个测量通道:一个光通道和一个电通道。

  • 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-111 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    The 86105B lets you perform transmitter compliance tests of multiple technologies and line rates with a single module.

  • 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-112 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    The 86105B lets you perform transmitter compliance tests of multiple technologies and line rates with a single module.

  • 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰] 

    86105B-113 15 GHz optical / 20 GHz electrical module [已淘汰]

    The 86105B lets you perform transmitter compliance tests of multiple technologies and line rates with a single module.

  • 86106A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 86106A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 

    86106A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰]

    带有30 GHz光通道和40 GHz电通道的插入式模块。兼容Keysight 86100A/B/C主机。

  • 86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰] 86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰] 

    86106B 28 GHz光/40 GHz电模块,1000-1600 nm(仅限SMF) [已淘汰]

    Keysight 86106B拥有一个集成的已校准光通道,和一个可接入的内置OC-192/STM-64滤波器,以执行基于标准的发射机一致性测试。

  • 86109A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 86109A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰] 

    86109A 30 GHz光模块 / 40 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86109A为超高速光波波形测量提供最宽带宽。

  • 86109B 40 GHz光模块 / 50 GHz电模块 [已淘汰] 86109B 40 GHz光模块 / 50 GHz电模块 [已淘汰] 

    86109B 40 GHz光模块 / 50 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86109B模块为10 Gb/s以上测试提供了最紧密结合的光带宽和电带宽。

  • 86111A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰] 86111A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰] 

    86111A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰]

    同时测量并行光元器件的多个通道而不是依次测量单个通道可以提高吞吐量。

  • 86111U 15 GHz双通道光模块 [已淘汰] 86111U 15 GHz双通道光模块 [已淘汰] 

    86111U 15 GHz双通道光模块 [已淘汰]

    同时测量并行光元器件的多个通道而不是依次测量单个通道可以提高吞吐量。

  • 86113A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰] 86113A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰] 

    86113A 3 GHz双通道放大光模块 [已淘汰]

    同时测量并行光元器件的多个通道而不是依次测量单个通道可以提高吞吐量。

  • 86115B 28 GHz双通道光模块 [已淘汰] 86115B 28 GHz双通道光模块 [已淘汰] 

    86115B 28 GHz双通道光模块 [已淘汰]

    同时测量并行光元器件的多个通道而不是依次测量单个通道可以提高吞吐量。

  • 86116A 53 GHz光模块/ 63 GHz电模块 [已淘汰] 86116A 53 GHz光模块/ 63 GHz电模块 [已淘汰] 

    86116A 53 GHz光模块/ 63 GHz电模块 [已淘汰]

    Keysight 86116A插入式模块包括集成式光接收机,提供最优的波长范围、灵敏度和波形保真度。

  • 86116B 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块 [已淘汰] 86116B 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块 [已淘汰] 

    86116B 65 GHz光模块 / 80 GHz电模块 [已淘汰]

    86116B是目前市场上速度最快的高速通信信号测量解决方案。

  • 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停产] 86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停产] 

    86116C-040 65 GHz Optical/80 GHz Electrical Module [已停产]

    The 86116C-040 is optimized for high-speed telecom signals

  • 86117B 65 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 86117B 65 GHz 双通道电模块 [已淘汰] 

    86117B 65 GHz 双通道电模块 [已淘汰]

    86117B为设计者和制造商测试40 Gb/s电信号提供了一款经济高效的解决方案。