这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电和光时钟数据恢复解决方案

是德时钟数据恢复解决方案提供 50 Mb/s 至 32 Gb/s 的卓越数据速率范围,因此非常适合加入到针对接收机、数据通信和通信标准的各种发射机和接收机测试装置中。

N4877A 时钟数据恢复和去多路复用器 是是德 CDR 产品中的核心。可调节环路带宽和可选择峰值结合高灵敏度和低固有抖动性能,可确保测量的精确性。内置去多路复用器可简化使用 Keysight BERT 进行的数据速率超过 12.5 Gb/s 的接收机测试。

N1075A 光传感器/转换器 提供了一个光耦合器,可传感光能量来创建用于 N4877A 时钟数据恢复和去多路复用器的电信号。这两个仪器组成在一起,便构成 N1070A 光时钟恢复解决方案。N1075A 和 N1070A 包括单模和多模两种版本。

N4982A 时钟恢复单元 提供多种单独的 CRU,比特率范围为 19 至 44 Gb/s。

  • N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产] 

    N4877A 电时钟数据恢复和解多路复用器 [已停产]

    • 时钟恢复和去多路复用器数据 1:2
    • 32G 和 16.5G
    • 允许输入很小的信号
       

已停产的比特误码率测试解决方案 [已停产]
Product information and resources for discontinued bit error ratio testers and accessories.