这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

相干传输测试仪器

对于相干传输测试,是德科技提供了可用于生成和分析复合调制光信号的仪器。多通道任意波形发生器通常用于合成复合调制信号。
光调制分析仪在物理层提供对复合调制光信号的深入分析,从而确定信号质量或评测专门用于 IQ 调制和解调的元器件。
是德科技提供非常广泛的光调制分析和合成仪器,测试速度高达 1 Tb/s,充分满足您当前和未来的需求。

下载《光波产品目录》

精通 400G 海报

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 



 

  • N4391A 光调制分析仪 N4391A 光调制分析仪 

    N4391A 光调制分析仪

    光调制分析仪支持 400 Gb/s 至 1 Tb/s 传输市场中的先进调制方案。

  • N4391B 光调制分析仪 N4391B 光调制分析仪 

    N4391B 光调制分析仪

    光调制分析仪支持 600 Gb/s 至 1.2 Tb/s 传输市场中的先进调制方案。

  • N4391AU N4391AU N4391AU N4391AU 

    N4391AU N4391AU

    N4391A-450 独立软件能够分析 N4391A 光调制分析仪和 N4392A 集成光调制分析仪所测得的原始数据。

  • 81195A 光调制发生器软件 81195A 光调制发生器软件 

    81195A 光调制发生器软件

    • 结合使用 M8195A AWG,可以进行实时仿真和信号调理
    • 仿真高达 256 QAM 的复合调制信号
    • 符号率高达 32.5 GBaud

  • M8131A 16/32 GSa/s Digitizer M8131A 16/32 GSa/s Digitizer 

    M8131A 16/32 GSa/s Digitizer

    Wideband 32GSa/s Optical Data Interface (ODI) modular stream-able digitizer

  • M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor 

    M8132A 640 Gb/s Digital Signal Processor

    640 Gb/s Digital Signal Processor

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s 

    M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s

    高速任意波形发生器系统每个模块可提供多达四个通道,最高采样率达 65 GSa/s,带宽达 25 GHz。

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • M8290430A 综合相干接收机测试解决方案 M8290430A 综合相干接收机测试解决方案 

    M8290430A 综合相干接收机测试解决方案

    • 非常紧凑的完整 ICR 测试解决方案
    • 使用专用控制软件执行激励响应测试
    • 去嵌入电缆和夹具效应

  • M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案 M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案 

    M8290440A 用于相干光发射和接收器件的测试解决方案

    • 紧凑和完整的 ACO 测试解决方案
    • 使用专用控制软件执行激励响应测试
    • 多功能测试系统

  • M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案 M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案 

    M8290A 光调制分析仪和高速数字化仪测试解决方案

    • 紧凑、灵活的 AXIe 模块化仪器
    • 74 Gbaud 最大符号率
    • 83 至 92 GSa/s 数据采样率范围
    • 512k 最大采样记录长度
    • 8 位 ADC 分辨率

  • M8292A 模块化光调制分析仪 M8292A 模块化光调制分析仪 

    M8292A 模块化光调制分析仪

    • 符号率:74 Gbaud
    • 采样率:83 至 92 GSa/s
    • 工作频率范围:1 MHz 至 40 GHz
    • 接收机带宽:37 GHz(3 dB)
    • 配有光输入的 2 插槽 AXIe 模块

  • M8296A 电气高速数字化仪 M8296A 电气高速数字化仪 

    M8296A 电气高速数字化仪

    • 符号率:74 Gbaud
    • 采样率:83 至 92 GSa/s
    • 工作频率范围:50 kHz 至 42 GHz
    • 未校正的模拟带宽:37 GHz(3 dB)
    • 单插槽 AXIe 模块配有 4 个电气输入通道

相关行业和技术