这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

无线测试仪软件

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

23 / 79 符合的产品

排序:
产品 Test Environment Technology Compatible Instrument Info
E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • AMPS
  • IS-95
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000 测试应用软件提供网络仿真和射频测量等功能。
E1963A W-CDMA移动测试应用软件 E1963A W-CDMA移动测试应用软件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
W-CDMA/HSPA/HSPA+ 测试应用软件提供网络仿真和射频测量等功能。可添加 HSDPA、HSUPA 和 HSPA+ 选件,但需额外付费。
E1966A 1xEV-DO 接入端测试应用软件 E1966A 1xEV-DO 接入端测试应用软件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • 1xEV-DO
  • 8960 (E5515C/E)
1xEV-DO 测试应用软件提供网络仿真和射频测量等功能。可添加版本 A 和版本 B 以及多载波测试模式选件,但需额外付费。
E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
GSM/(E)GPRS 测试应用软件提供网络仿真和射频测量等功能。
E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件 E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件
  • Mfg
  • Repair
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • TD-SCDMA
  • 8960 (E5515C/E)
使用适当的特性许可证问,TD-SCDMA/GSM 快速转换测试应用软件提供网络仿真和射频测量,以及 TD-SCDMA IP 数据和协议记录。需要 E1968A 许可证,以便启用 GSM/(E)GPRS 功能。
E1976A 1xEV-DO 工厂测试模式移动测试应用软件 E1976A 1xEV-DO 工厂测试模式移动测试应用软件
  • Mfg
  • Repair
  • 1xEV-DO
  • 8960 (E5515C/E)
1xEV-DO 工厂测试模式测试应用软件在测试模式下提供射频测量。
E1987A 快速切换移动测试应用软件 E1987A 快速切换移动测试应用软件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • IS-95
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Provides fast switching between licensed technology formats.  Used with the E1968A, E1963A, E1962B, and E1966A when installed on the 8960 test set
E1991B 测试应用软件套件 E1991B 测试应用软件套件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • IS-95
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Includes the E1962B, E1963A, E1966A, E1968A, and E1987A. HSDPA, HSUPA, and HSPA+, Release A, and Release B can be added for an additional charge
E1993A UMTS 测试应用软件套件 E1993A UMTS 测试应用软件套件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
Includes the E1968A, E1963A, and E1987A.  HSDPA, HSUPA, and HSPA+ can be added for an additional charge
E1996A cdma2000/1xEV-DO 测试应用软件套件 E1996A cdma2000/1xEV-DO 测试应用软件套件
  • Mfg
  • R&D
  • Repair
  • 1xEV-DO
  • AMPS
  • IS-95
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Includes the E1962B, E1966A, and E1987A.  1xEV-DO Release A and Release B options can be added for an additional charge.
E1999A E5515应用特征 E1999A E5515应用特征
不适用
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
应用软件的特性包括:
• 快速器件调谐
• 单通道 GPS 信号源
• PESQ 测量
• UMTS 2 box 语音切换
E6701K GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件 E6701K GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE 实验室应用软件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGE lab application provides network emulation, RF measurements, IP data and protocol logging. E6704A license is required to enable EGPRS (EDGE) and E-EDGE functionality.
E6702G 用于移动设备研发的 8960 cdma2000® 实验室应用软件 E6702G 用于移动设备研发的 8960 cdma2000® 实验室应用软件
  • R&D
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000 lab application provides network emulation, RF measurements, IP data and protocol logging.
E6703J W-CDMA/HSPA 实验室应用软件 E6703J W-CDMA/HSPA 实验室应用软件
  • R&D
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
W-CDMA/HSPA/HSPA+ lab application provides network emulation, RF measurements, IP data and protocol logging.
E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件 E6704A EGPRS(EDGE)实验室应用软件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • 8960 (E5515C/E)
当与 E6701 实验室应用软件配合使用时,此许可证可启用 EGPRS(EDGE)功能
E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试 E6705A GSM/GPRS/EGPRS 加密功能,用于手机测试
  • R&D
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • 8960 (E5515C/E)
此许可证可启用 E6701 实验室应用软件中的加密功能。
E6706G 用于移动设备研发的 8960 1xEV-DO 实验室应用软件 E6706G 用于移动设备研发的 8960 1xEV-DO 实验室应用软件
  • R&D
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
cdma2000 lab application provides network emulation, RF measurements, IP data and protocol logging.
E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件 E6708A 用于 E6701H/E6703G 的增强型 GAN 选件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
当与 E6962B GANC 仿真器软件和 E6701 或 E6703 实验室应用软件配合使用时,此许可证选件可启用增强的 GAN 功能。
E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能 E6715A 用于移动测试的 W-CDMA/HSPA 加密功能
  • R&D
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
此许可证可启用 E6703 实验室应用软件中的加密功能。
E6716G cdma2000®/1xEV-DO 实验室应用软件套件 E6716G cdma2000®/1xEV-DO 实验室应用软件套件
  • R&D
  • 1xEV-DO
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Includes E6702, E6706 and E6785 lab applications.
E6717H UMTS 实验室应用软件套件 E6717H UMTS 实验室应用软件套件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
Includes E6701, E6704, E6703 and E6785 lab applications.
E6719J 实验室应用软件套件 E6719J 实验室应用软件套件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • 8960 (E5515C/E)
Includes E6701, E6702, E6703, E6704, E6706 and E6785 lab applications.
E6785J 快速切换实验室应用软件 E6785J 快速切换实验室应用软件
  • R&D
  • (E)GPRS
  • 1xEV-DO
  • E-EDGE
  • GSM
  • HSPA
  • HSPA+
  • W-CDMA
  • cdma2000
  • 8960 (E5515C/E)
Fast switches between all lab applications.