这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 8960 的测试应用软件和实验室应用软件

有许多测试应用软件(TA)和实验室应用软件(LA)可以安装在 8960(E5515C/E5515E)上。通过根据需要选择适当的 TA 或 LA,您可以在 8960 上加载最新的 2G、3G 和 3.5G 无线技术及许多特性和功能。它们将帮助您更快、更高效地设计、验证和制造无线设备。如欲了解更多信息,请参见《8960 应用软件特性比较》;关于如何配置 8960 测试仪从而最好地满足您的无线设备测试需求的详细信息,请参见《8960 配置指南》。

比较所有 8960 测试和实验室应用软件 (23)

查找无线测试仪软件

  • E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件 (1) 

    E1962B cdma2000/IS-95/AMPS 移动测试应用软件

    用于 8960 系列 10 测试仪的 E1962B cdma2000 移动测试应用软件,提供重要功能以验证 cdma2000 和 IS-95 设备的射频性能。

  • E1963A W-CDMA移动测试应用软件 E1963A W-CDMA移动测试应用软件 (1) 

    E1963A W-CDMA移动测试应用软件

    8960 Series 10测试组件使用的Keysight E1963A W-CDMA移动测试应用软件,提供了验证您的第三代相位设计的效能的重要能力

  • E1966A 1xEV-DO 接入端测试应用软件 E1966A 1xEV-DO 接入端测试应用软件 (1) 

    E1966A 1xEV-DO 接入端测试应用软件

    适用于8960 Series 10 测试仪(E5515C)的E1966A 1xEV-DO 测试应用软件为高数据率的测试提供第一种单机生产解决方案,使您对无线接入端的质量放心。

  • E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件 (1) 

    E1968A GSM/GPRS/EGPRS 手机测试应用软件

    E5515C-8960提供的E1968A GSM/GPRS手机测试软件实现了关键功能,可以检验GSM、GPRS和EGPRS移动设备的性能。

  • E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件 E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件 (1) 

    E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件

    用于 8960 系列 10(E5515C)测试仪的 E1969A TD-SCDMA_GSM 快速切换测试应用软件为测试 TD-SCDMA 移动设备提供了关键功能。

  • E1976A 1xEV-DO 工厂测试模式移动测试应用软件 E1976A 1xEV-DO 工厂测试模式移动测试应用软件 (1) 

    E1976A 1xEV-DO 工厂测试模式移动测试应用软件

  • E1987A 快速切换移动测试应用软件 E1987A 快速切换移动测试应用软件 (1) 

    E1987A 快速切换移动测试应用软件

  • E1991B 测试应用软件套件 E1991B 测试应用软件套件 (1) 

    E1991B 测试应用软件套件

    适用于8960 Series 10无线通信测试装置的E1991B 测试应用套件以一个易于订货的型号提供最流行的无线制式。

  • E1993A UMTS 测试应用软件套件 E1993A UMTS 测试应用软件套件 (1) 

    E1993A UMTS 测试应用软件套件

  • E1996A cdma2000/1xEV-DO 测试应用软件套件 E1996A cdma2000/1xEV-DO 测试应用软件套件 (1) 

    E1996A cdma2000/1xEV-DO 测试应用软件套件