这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Measurement Types and Kits

Keysight supplies a wide variety of optics for different calibration measurements. Choose individual optics or a pre-configured kit. Select desired measurement type from the chart or individual optics listed below.

Measurement Type Supplemental Kit Required Model number
Linear Linear Measurement Kit with transit case
OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
Diagonal Diagonal Diagonal Measurement Kit
Linear Measurement Kit
10768A
55280B
Angular Angular Optics Kit OR
Linear/Angular Measurement Kit
55281A OR
55281B
Rotary/Indexing Table Calibration Angular Position Measurement Kit
Fixturing Kit
Angular Optics Kit
55290B
10744A
55281A
Rotary/Indexing Table Calibration Rotary Axis Measurement Kit
Fixturing Kit
Angular Optics Kit
55290B
10744A
55281A
Flatness Flatness Accessory Kit
Angular Optics Kit
55282A
55281A
Way Straightness Flatness Accessory Kit
Angular Optics Kit
55282A
55281A
Straightness Straightness Measurement Kit 55283A
Parallelism Straightness Measurement Kit
Optical Square
55283A
10777A
(optional)
Squareness Straightness Measurement Kit
Optical Square
55283A
10777A
Timebase (Lin) Linear Measurement Kit with transit case OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
Timebase (Ang) Angular Optics Kit OR
Linear/Angular Measurement Kit
55281A OR
55281B
Timebase (Str) Straightness Measurement Kit 55283A
Dual Axes (Lin) Linear Measurement Kit with transit case OR
Linear Measurement Kit
55280A OR
55280B
  • 10744A 夹具套件 10744A 夹具套件 

    10744A 夹具套件

    Keysight 10744A 夹具套件包含适用于多种是德测量光器件的安装硬件。

  • 10768A 对角线测量套件 10768A 对角线测量套件 

    10768A 对角线测量套件

    Keysight 10768A 对角线测量套件专为结合使用 Keysight 5530 动态校准器系统而设计。 可支持线性测量。

  • 10776A 直度附件套件 10776A 直度附件套件 

    10776A 直度附件套件

    Keysight 10776A 直度附件套件包含一个大型反光镜和多种安装附件,主要用于校准器系统。

  • 10777A 光学直角头 10777A 光学直角头 

    10777A 光学直角头

    Keysight 10777A 光学直角头与 5530 动态校准系统一起使用,可测量机械工具轴的垂直度。

  • 55280A 线性测量套件 55280A 线性测量套件 

    55280A 线性测量套件

    Keysight 55280A 线性测量系统(与 Keysight 5530 激光器校准系统配合使用)包括必要的光设备,可测量线性距离(位移)和速度......

  • 55280B 线性测量套件 55280B 线性测量套件 

    55280B 线性测量套件

    Keysight 55280B 线性测量套件是 5530 动态校准器系统的组成部分,使系统可以测量线性位移等......

  • 55281A 角度光器件套件 55281A 角度光器件套件 

    55281A 角度光器件套件

    角度光器件为 5530 动态校准器系统添加了垂直和水平角度偏移测量能力。

  • 55281B 线性/角度测量套件 55281B 线性/角度测量套件 

    55281B 线性/角度测量套件

    Keysight 55281B 线性/角度测量套件是 Keysight 5530 动态校准器的组成部分......

  • 55282A 平坦度辅助套件 55282A 平坦度辅助套件 

    55282A 平坦度辅助套件

    Keysight 55282A 平坦度辅助套件与 55281A 角度光套件结合,可支持 5530 校准系统执行平坦度和通路直线度测量。

  • 55283A 直线度测量套件 55283A 直线度测量套件 

    55283A 直线度测量套件

    Keysight 55283A 直线度测量套件可进行直线度和平行度测量,确定可能导致性能下降的几何误差......

  • 55290A 角度定位测量套件 55290A 角度定位测量套件 

    55290A 角度定位测量套件

    Keysight 55290A 角度定位测量套件可自动校准机床转动中心的转动轴。

  • 55291A CNC 上传/下载软件 55291A CNC 上传/下载软件 

    55291A CNC 上传/下载软件

    Keysight 55291A CNC 上传/下载软件支持将 Keysight 5529A 补偿表格转换成指定控制器格式并下载至兼容的控制器中。