这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI Software

Keysight modular products include software tools to help you quickly access your test equipment and make measurements. The Keysight IO Libraries Suite allows you to display and configure all of the modules in your system such as LXI, VXI, PXI, AXIe and USB. In addition, software drivers support the most common programming environments such as Visual Studio®, C, C++, Visual Basic, MATLAB® and LabVIEW.

The PXI modular platforms include soft front panels to easily verify connectivity to a module and make immediate measurements. This feature is especially useful during software development and debug, and for performing benchtop measurements with one or more modular devices.

Visual Studio and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
MATLAB is a U.S. registered trademark of The Math Works, Inc.
LabView is a trademark of National Instruments.

 

  • IO 程序库套件 IO 程序库套件 

    IO 程序库套件

    • 仪器与 PC 可以轻松连接
    • 与使用 GPIB、RS-232、LAN、PXI、AXIe 和 USB 接口的大部分仪器兼容
    • 支持仪器通信,适用于各种应用软件开发环境

  • M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境 M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境 

    M3601A 硬件虚拟仪器(HVI)设计环境

    • 图形化实时排序,促进基于时间的同步系统开发
    • 超快速的时间确定性决策制定
    • 现成的模块间同步,采用相位相干通道
    • 流程图编程界面

  • M3602A 图形化 FPGA 设计环境 M3602A 图形化 FPGA 设计环境 

    M3602A 图形化 FPGA 设计环境

    • 图形 FPGA 编程提供板上数字信号处理,实现硬件加速
    • FPGA 编程变得更简单
    • 最大限度降低对 FPGA 的专业知识要求
    • 便于使用的图形化环境,不会降低性能

  • M9560A-1TP 无线测试音频程序库 M9560A-1TP 无线测试音频程序库 

    M9560A-1TP 无线测试音频程序库

    • 为无线测试解决方案提供软件程序库(.NET Classes)及音频分析组件
    • 生成音频测试波形
    • 测量音频频谱、总谐波失真、信纳比、信噪比、音频滤波器、比特误码率、伪话音
    • 支持 ADLINK PXI-9527

  • S8900A 功率放大器测试解决方案 S8900A 功率放大器测试解决方案 

    S8900A 功率放大器测试解决方案

    • 用于功率放大器/前端模块测试的综合软件解决方案
    • 基于测试自动化平台(TAP)
    • 即用型测试软件
    • 易于定制的测试序列

  • S8901A 功率放大器测试软件 S8901A 功率放大器测试软件 

    S8901A 功率放大器测试软件

    • S8900A 功率放大器测试解决方案的核心软件
    • 用于关键功率放大器测量的测试自动化平台插件
    • 用于 ET/DPD 的测量应用软件
    • 测试计划解析器
    • 操作员界面

  • S8902A 噪声系数测量 S8902A 噪声系数测量 

    S8902A 噪声系数测量

    • 向 S8900A 功率放大器测试解决方案添加噪声系数测量
    • 支持 Y 因子和冷源方法
    • 支持 M9391/93A VSA 和 M9421A VXT
    • 支持 346 系列噪声源

  • S8903A ET/DPD Measurement S8903A ET/DPD Measurement 

    S8903A ET/DPD Measurement

    The Keysight S8903A ET/DPD Measurement is the optional library of the S8900A PA Test Solution for the measurement with envelope tracking and digital pre-distortion.