这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 开关

PXI 开关切换模块可在标准 PXI 平台中实现模块化、高性能信号连接。是德提供多种性能选择,例如高速 500 us 多路复用器继电器、大功率 300W 通用开关和高密度 256 双线交叉点矩阵模块。此外,当您路由射频信号至测量设备时,射频与微波切换技术可提供较低的插入损耗和 VSWR,以实现出色的射频信号完整性和动态范围。

标准连接器、功能键前面板和是德连接专家(Keysight connection expert)可使模块的安装与配置变得快速、简单。此外,软件驱动程序支持最常见的编程环境,例如 Visual Studio®、C、C++、Visual Basic、MATLAB 和 LabVIEW™。

对比产品资料中的全部内容 (27)

查找产品

  • PXI 多路复用器 PXI 多路复用器 (3) 

    PXI 多路复用器

  • PXI 射频开关 PXI 射频开关 (9) 

    PXI 射频开关

    提供高性能、高密度的转换(高达 3GHz),可用于多种配置。

  • PXI 微波开关 PXI 微波开关 (7) 

    PXI 微波开关

    PXI 混合开关模块(直流至 26.5 GHz)将射频和微波信号路由到自动测试应用。 它为整个操作过程提供出色的 0.03 dB IL 重复性和高隔离度

  • PXI 矩阵开关 PXI 矩阵开关 (3) 

    PXI 矩阵开关

    提供中高密度的矩阵开关,以便在同一例程中连接多个通道。

  • PXI 通用开关 PXI 通用开关 (5) 

    PXI 通用开关

    通过众多配置提供快速、可靠、通用的开关切换功能。