这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

375W、直流台式电源、三路输出

375W DC Power Supplies

可靠的大功率直流电源,提供无与伦比的性能

是德扩展了其基础电源,包括 U8030 系列 375 W 手动三路输出电源。U8031A 和 U8032A 模块旨在提供输出排序功能,只需按下几个按钮便可设置电源输出。通过一组直观的键盘,可快速、轻松地设置理想的输出功率,以完成工业环境中的裕量测试、老化测试和其他通用任务。鉴于此,您可以获得稳定的台式电源,根据所选的型号提供高达 60V/3A 或 30V/6A 的输出。改进的特性:

  • 三路输出的总功率为 375 W
  • 快速的负载瞬时响应(< 50 μs),可实现稳定的测试
  • 杰出的负载调整率和电源调整率
  • 提供噪声 ≤ 1 mVrms(0.5 mVrms 典型值)的干净输出
  • 双显示屏同时显示电压和电流读数
  • OVP/OCP 保护和机械锁结构
  • U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W 

    U8031A 三路输出直流电源,30V/6A(2x)和 5V/3A;375W

    U8031A 是一款手动三路输出电源,它具备出色的负载调整率和纯净的输出噪声,可确保持续稳定性。

  • U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4) U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4) 

    U8032A 三路输出直流电源,60V/3A (2x) & 5V/3A; 375W (4)

    U8032A 是一款手动三路输出电源,它具备出色的负载调整率和纯净的输出噪声,可确保持续稳定性。