这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 3.0/2.0 协议解决方案

应用业界最快且最深的 USB 3.0/2.0 协议分析仪以及业界唯一的 USB 3.0 干扰发生器验证并调试您的 USB 设计。是德新型 USB 3.0/2.0 分析仪综合了业界最深的轨迹缓冲区(高达 18 GB)以及最强大的触发引擎。全新 USB 3.0 干扰发生器支持工程师在被测系统中精确注入指定误码。上述设备组合形成的 USB 解决方案可以让工程师对 USB 设计进行极限――甚至超出极限的测试,从而信心十足地快速验证设计,完成故障诊断。

  • U4611A USB 3.0/2.0 协议分析仪,高达 9 GB [已停产] U4611A USB 3.0/2.0 协议分析仪,高达 9 GB [已停产] 

    U4611A USB 3.0/2.0 协议分析仪,高达 9 GB [已停产]

    是德新型 USB 协议分析仪具有业界最强大的触发引擎和最深的轨迹缓冲区,可以帮助您快速发现并修复最棘手的问题。

  • U4611B USB 3.0/2.0 协议分析仪,18 GB [已停产] U4611B USB 3.0/2.0 协议分析仪,18 GB [已停产] 

    U4611B USB 3.0/2.0 协议分析仪,18 GB [已停产]

    是德新型 USB 协议分析仪具有业界最强大的触发引擎和最深的轨迹缓冲区,可以帮助您快速发现并修复最棘手的问题。

  • U4612A USB 3.0 协议干扰发生器 [已停产] U4612A USB 3.0 协议干扰发生器 [已停产] 

    U4612A USB 3.0 协议干扰发生器 [已停产]

    是德新型 USB 3.0 协议干扰发生器支持精确的误码注入,可以帮助您快速发现并修复最棘手的问题。

相关行业和技术