这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

智能谐波混频器

是德科技智能混频器用于将 N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA信号分析仪的运行频率扩展至 110 GHz,使它们能够在毫米波应用中使用。

这些智能混频器使用简单的 USB 即插即用连接,可以自动配置 PXA 和 EXA 以检测所连接的特定混频器,然后下载变频损耗数据并自动补偿本地振荡器的路径损耗。因此,当与 Keysight N9030A PXA、N9020A MXA 和 N9010A EXA 信号分析仪共同使用时,其为您提供了高效的测试设置,能够缩短整个启动运行时间,通过其嵌入式智能功能提供更佳的性能。

让您从繁复的传统测量实践中解脱出来,利用谐波混频智能地进行测量。

  • M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz 

    M1970E Waveguide Harmonic Mixers (smart mixer), 60 to 90 GHz

    • The Keysight M1970E 60 to 90 GHz waveguide harmonic mixer is an un-preselected mixer that will extend the operating frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzers up to 90 GHz.

  • M1970V 波导谐波混频器(智能混频器),50 ~ 75/80 GHz M1970V 波导谐波混频器(智能混频器),50 ~ 75/80 GHz 

    M1970V 波导谐波混频器(智能混频器),50 ~ 75/80 GHz

    Keysight M1970V 50 ~ 75/80 GHz 波导谐波混频器是一款非预选混频器,可将 N9030A PXA 信号分析仪的工作频率扩展至高达 80 GHz。

  • M1970W 波导谐波混频器(智能混频器),75 ~ 110 GHz M1970W 波导谐波混频器(智能混频器),75 ~ 110 GHz 

    M1970W 波导谐波混频器(智能混频器),75 ~ 110 GHz

    Keysight M1970W 75 ~ 110 GHz 波导谐波混频器是一款非预选混频器,可将 N9030A PXA 信号分析仪的工作频率扩展至高达 110 GHz。

  • M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz 

    M1971E 波导谐波混频器(智能混频器),55/60 至 90 GHz

    • 宽带毫米波信号分析 超过 2 GHz
    • 自动本振幅度调整以补偿电缆损耗(长达 3 米或高达 10 dB 损耗)
    • 启动时自动校准本振
    • 自动设置默认频率和本振谐波
       

  • M1971V 波导谐波混频器(智能混频器),50 至 75 GHz M1971V 波导谐波混频器(智能混频器),50 至 75 GHz 

    M1971V 波导谐波混频器(智能混频器),50 至 75 GHz

    • 2 GHz 以上的宽带毫米波信号分析
    • 自动校准本振幅度,对电缆损耗(长达 3 米的电缆或高达 10 dB 的损耗)进行补偿
    • 矢量校正数据:幅值和相位
    • 启动时自动执行本振校准,自动设置默认平率和本振谐波

  • M1971W 波导谐波混频器(智能混频器),75 至 110 GHz M1971W 波导谐波混频器(智能混频器),75 至 110 GHz 

    M1971W 波导谐波混频器(智能混频器),75 至 110 GHz

    • 2 GHz 以上的宽带毫米波信号分析
    • 自动校准本振幅度,对电缆损耗(长达 3 米的电缆或高达 10 dB 的损耗)进行补偿
    • 矢量校正数据:幅值和相位
    • 在启动时自动进行本振校准