这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

谐波混频器

无需在毫米波频段上进行信号识别。Keysight M1970V/W 智能混频器具有改进的精度和高达 110 GHz 的工作频率范围,可为您提供更为智能的解决方案。

Keysight 11974 系列外混频器的预选频率为 26.5 ~ 75 GHz,可对毫米波器件和系统进行更迅速、更轻松的测试。11970 系列外部非预选混频器采用双二极管设计,可实现平坦的频率响应和低变频损耗。
 

  • 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers 

    11970-Series Unpreselected Harmonic Mixers

    • Frequency coverage: 18 to 110 GHz
    • Extends the frequency range of the N9030A PXA and N9010A EXA signal analyzer
    • Compatible with PSA spectrum analyzers

  • 适用于 PXA 和 EXA 信号分析仪的 VDI 毫米波频率扩展模块 适用于 PXA 和 EXA 信号分析仪的 VDI 毫米波频率扩展模块 

    适用于 PXA 和 EXA 信号分析仪的 VDI 毫米波频率扩展模块

  • 智能谐波混频器 智能谐波混频器 

    智能谐波混频器

    • 自动调整本振幅度,以补偿电缆损耗
    • 矢量校正数据:幅值和相位
    • 在启动时自动进行本振校准,自动设置默认频率和本振谐波
    • USB 即插即用连接