这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe 示波器和数字转换器

Keysight AXIe 数字转换器系列兼具高通道密度、测量保真度和高吞吐量的特点,能够建立外形紧凑、可扩展的高通道数采集系统,并执行快速而精确的测量。

Keysight AXIe 高速数字转换器具备快速数据接口的优势,可兼容 AXIe 和 AdvancedTCA(ATCA)机箱插槽。基于 ATCA 的 AXIe 标准可扩展至仪器和测试领域,并借助智能技术添加强大的计时特性。

在执行多通道测量时,AXIe 先进背板计时接口可支持精确触发位置和多模块同步。

  • M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机 

    M9703B AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机

    M9703A AXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机:8 通道,采样率高达 1.6 GS/s 或交织采样率高达 3.2 GS/s,输入频率范围是直流至 2 GHz,实时处理能力

  • M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 M9709A AXIe 8 位高速数字转换器 

    M9709A AXIe 8 位高速数字转换器

    • 32 通道,高达 1 GS/s 采样率
    • 输入频率范围为直流至 500 MHz
    • 多模块处理同步
    • 板上 FPGA 可实现实时处理

  • M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽 

    M9710A AXIe 高速数字化仪/DAQ,10 位,10 GS/s,直流至 2.5 GHz 带宽

    • 在 2 个组合通道上提供高达 10 GS/s 的采样率
    • 4 通道,10 位分辨率,直流至 2.5 GHz 频率范围,5 GS/s 采样率
    • 高达 8 GB 板上存储器
    • 适合尖端科研和流体力学实验中的多通道应用