这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

PXI 数模转换器

Keysight PXI 数模转换器和 V/I 源能够在一个或多个通道上提供高压电平和低压电平及源电流。

这些模块能够提供各种电压电平和电流电平,非常适用于汽车行业。汽车行业中的高输入电压或电流范围都有一个极为常见的要求,即功能测试。
 

  • M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器 

    M9185A PXI 8/16 通道隔离 D/A 转换器

    M9185A 是一款全独立式隔离 D/A 转换器,能够在多达 8 至 16 个并行通道中提供高电压电平。

  • M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V 

    M9186A PXI 隔离单通道电压/电流源,100V

    隔离双量程 V/I 源可支持生成电压源并测量其电流,或生成电流源并测量其电压,与原来 Keysight E6171B 测量控制模块中的 V/I 源非常相似。

  • M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA 

    M9188A 动态数字/模拟转换器,16 通道,16 位,单极,30 V/20 mA

    • 单插槽 PXI 动态数字模拟转换
    • 输出电压:0 至 +30 V,输出电流:0 mA 至 +20 mA
    • 16 个可同时工作的隔离通道
    • 16 位分辨率,500kSa/s 更新速率/通道