这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

B2900A 系列精密电源/测量单元(SMU)

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

观看 B2900A 系列精密 SMU 产品演示页面上的短视频

如果您想要了解精密电源/测量单元的使用技巧,我们为您准备了许多实用的视频

Keysight B2900A 系列精密电源/测量单元作为经济高效的电源/测量解决方案,可提供卓越的性能和简便的图形用户界面。

Keysight B2900A 系列 SMU 以非常适中的价格提供优异的性能。该系列产品具有广泛的电压(210 V)和电流(3 A 直流和 10.5 A 脉冲)输出能力、出色的精度(最小 10 fA/100 nV 输出和测量分辨率)以及超大彩色 LCD 图形用户界面。此外,若干个任务型显示模式可显著提高测试、调试和表征效率。

Keysight B2900A 系列提供超大的测量吞吐量,并支持传统的 SMU SCPI 命令集,可轻松实现测试代码的过渡。将 SMU 整合到产品测试系统中时,这些功能将提高测试效率并降低拥有成本。

Keysight B2900A 系列有四个型号:B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A,它们之间的区别在于测量指标和所支持的 SMU 通道数(一个或两个)不同。用户可以很容易地根据价格/性能要求选择适合自身测试需求的产品。

此外提供多种仪器远程控制选件,而其价格非常低甚至完全免费:BenchVue、B2900A 图形 Web 界面、B2900A 快速 IV 测量软件以及 EasyEXPERT group+。这些软件控制选件支持您根据具体应用,选择适宜的解决方案。

如果您要求噪声更低,以便输出和/或测量更灵敏的电流,请参见 B2900 精密仪器系列产品

N1294A 和 N1295A 是 B2900A 系列的附件。N1294A 包括的选件有香蕉插头-三轴适配器、互锁电缆、GPIO-BNC 触发器适配器,以及用于多单元控制的数字 I/O 触发电缆。您可以根据需要选择任意附件。N1295A 是用于 B2900A 的测试夹具。

B2900A 系列曾经荣膺电子行业媒体评选的多项大奖。

比较全部精密电源/测量单元 (7)

查找精密电源/测量单元

  • B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2901A 精密型电源/测量单元,单通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2901A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2902A 精密型电源/测量单元,双通道、100fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2902A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/100 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2911A 精密型电源/测量单元,单通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2911A 是一个精密型电源/测量单元,具有单通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲 (1) 

    B2912A 精密型电源/测量单元,双通道、10fA、210V、3A 直流/10.5A 脉冲

    B2912A 是一个精密型电源/测量单元,具有双通道 100 nV/10 fA 测量分辨率和 210 V、3 A 直流/10.5 A 脉冲源功能。同时具有直观的 GUI 以便在前面板上设置和查看 I/V 曲线。

  • N1294A B2900A 系列附件 N1294A B2900A 系列附件 (1) 

    N1294A B2900A 系列附件

    • 使用方便且适用于 B2900A 系列的附件
    • 香蕉插座 - 三轴适配器
    • 用于 B2961A/62A 的低噪声滤波器

  • N1295A 测试夹具 N1295A 测试夹具 (1) 

    N1295A 测试夹具

    • 用于 B2900A 系列的器件/元件测试夹具
    • 4 路三轴输入
    • 高达 42 V/1 A 测量
       

  • B2900A Quick IV Measurement Software B2900A Quick IV Measurement Software (1) 

    B2900A Quick IV Measurement Software

    • Ease of use
    • Quick and accurate test setup visually including controlling the measurement timing
    • Easy to perform parametric test such as Id-Vd measurement
    • Easy test automation through multiple interfaces such as GPIB, LAN and USB
       

相关行业和技术