这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪升级

  • 16800AU 用于 16800 系列的 Windows 7 升级套件 16800AU 用于 16800 系列的 Windows 7 升级套件 

    16800AU 用于 16800 系列的 Windows 7 升级套件

    • 适用于 16801A、16802A、16803A、16804A、16806A、16821A、16822A 和 16823A
    • 所有套件都必须由加利福尼亚州罗斯维尔市是德科技维修中心安装
    • 选件可用于保留现有的 M880 主板,并通过提供额外的系统内存和全新的镜像硬盘或固态硬盘执行升级

  • 16900AU 适用于 16901A 和 16902B 的 Windows 7 升级套件 16900AU 适用于 16901A 和 16902B 的 Windows 7 升级套件 

    16900AU 适用于 16901A 和 16902B 的 Windows 7 升级套件

    • 适用于 16901A 和 16902B
    • 所有套件都必须由加利福尼亚州罗斯维尔市是德科技维修中心安装
    • 选件可用于保留现有的 M880 主板,并通过提供额外的系统内存和全新的镜像硬盘或固态硬盘执行升级

  • U4154U 用于 U4154A 的升级产品 U4154U 用于 U4154A 的升级产品 

    U4154U 用于 U4154A 的升级产品

    您可以在最初购买仪器后使用 U4154U 升级 U4154A 逻辑分析仪模块上的存储器。