这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

逻辑分析仪附件

  • U4201A 逻辑分析仪电缆 U4201A 逻辑分析仪电缆 

    U4201A 逻辑分析仪电缆

    U4201A 逻辑分析仪电缆用于将探头连接到 U4154A Axie 逻辑分析仪模块。

  • U4206A 探头,34 通道、软接触 Pro、单端、4 个 x 160 针直连 U4206A 探头,34 通道、软接触 Pro、单端、4 个 x 160 针直连 

    U4206A 探头,34 通道、软接触 Pro、单端、4 个 x 160 针直连

    • 34 通道
    • 软接触 Pro
    • 单端
    • 4 个 x 160 针直连
       

  • U4207A 探头,零 Ω,34 通道,Soft Touch Pro,单端,4 x 160 引脚直接连接 U4207A 探头,零 Ω,34 通道,Soft Touch Pro,单端,4 x 160 引脚直接连接 

    U4207A 探头,零 Ω,34 通道,Soft Touch Pro,单端,4 x 160 引脚直接连接

    • 零 Ω(需要 BGA 内插器,其中包含针对 U4164A 设计的 RC 网络)
    • Soft-Touch Pro 系列标准尺寸
    • 直接连接至 U4164A 逻辑分析仪

  • U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连 U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连 

    U4208A 探头/电缆,61 针 ZIF,从左翼,无 RC,160 针直连

    • 61 针 ZIF
    • 从左翼
    • 无 RC
    • 160 针直连
       

  • U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,从右翼,无 RC,160 针直连 U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,从右翼,无 RC,160 针直连 

    U4209A 探头/电缆,61 针 ZIF,从右翼,无 RC,160 针直连

    • 61 针 ZIF
    • 从右翼
    • 无 RC
    • 160 针直连
       

  • W3301A 用于逻辑分析仪的 LPDDR3 178 球 BGA 内插器 W3301A 用于逻辑分析仪的 LPDDR3 178 球 BGA 内插器 

    W3301A 用于逻辑分析仪的 LPDDR3 178 球 BGA 内插器

    • LPDDR3 178 球刚性内插器
    • 用于 178 球 LPDDR3 DRAM
    • 数据速率高达 1866 Mb/s

  • W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头 W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头 

    W6601A BGA 内插器、DDR4 x4/x8、双翼,用于逻辑分析仪,连接至 61 针 ZIF 探头

    • 用于 200 球 DDR4 DRAM 的 LPDDR4 双翼 BGA 内插器。
    • 数据速率高达 3.2 Gb/s
    • 捕获所有通道 A 的命令、地址和控制、DQ

  • W6602A RC BGA 内插器,LPDDR4 200 球,刚性,使用 2 个 U4207A 连接 W6602A RC BGA 内插器,LPDDR4 200 球,刚性,使用 2 个 U4207A 连接 

    W6602A RC BGA 内插器,LPDDR4 200 球,刚性,使用 2 个 U4207A 连接

    • 刚性 RC BGA 内插器
    • 适用于 LPDDR4 200 球 DRAM
    • 支持以超过 3200 Mb/s 的速度捕获同时读写流量