这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

AXIe 任意波形发生器

Keysight AXIe 任意波形发生器拥有很高的保真度,可同时提供高分辨率和宽带宽。这种独特的性能组合帮助您创建信号情景,将您的设计水平提升到最高,同时对波形进行更深入的分析。

  • 81195A 光调制发生器软件 81195A 光调制发生器软件 

    81195A 光调制发生器软件

    • 结合使用 M8195A AWG,可以进行实时仿真和信号调理
    • 仿真高达 256 QAM 的复合调制信号
    • 符号率高达 32.5 GBaud

  • 81199A 宽带波形中心 81199A 宽带波形中心 

    81199A 宽带波形中心

    • 用于无线 HD、WiGig 和 IEEE802.11ad 的一致性测试
    • 完整的发射机和接收机测试
    • 使用拖放生成功能进行简单的信号生成
    • 完全编码信号的调制分析概览

  • M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器 

    M8190A 12 GSa/s 任意波形发生器

    • 是德科技任意波形发生器
    • 更高保真度的信号源
    • 同时提供高分辨率和宽带宽

  • M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块 M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块 

    M8192A 用于 M8190A 的 M8192A 多通道同步模块

    • 同步多达 6 个 M8190A AWG 模块
    • 同步多达 12 个独立通道,以生成复杂的信号情景
    • 自动化、可重复的通道同步

  • M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器 

    M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器

    • 获得以前没有的测试功能:更高的速度、带宽和通道密度
    • 灵活地生成高达 32 Gbaud 波特率的信号
    • 使用清晰的失真信号对器件进行极限测试

  • M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s 

    M8195S 多通道任意波形发生器系统 65GSa/s

    高速任意波形发生器系统每个模块可提供多达四个通道,最高采样率达 65 GSa/s,带宽达 25 GHz。

  • M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器 

    M8196A 92 GSa/s 任意波形发生器

    • 采样率达到市场较高水平的最新任意波形发生器
    • 灵活地生成高达 64 Gbaud 波特率的信号
    • 高通道密度:每个 AXIe 模块提供 1、2 或 4 个通道(通道数可通过软件升级)

  • M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块 

    M8197A 用于 M8195A 的多通道同步模块

    • 支持多达 4 个 M8195A AWG 模块同步
    • 支持多达 16 个独立通道同步,可以生成复杂的信号情景
    • 可复验的自动通道同步
       

相关行业和技术