这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

停产的 VXI 数字转换器/信号处理器

本页提供停产 VXI 数字转换器/信号处理器的额外信息

  • E1437A VXI 20 MSa/s 23-bit 数字转换器,带滤波器和存储器 [已淘汰] E1437A VXI 20 MSa/s 23-bit 数字转换器,带滤波器和存储器 [已淘汰] 

    E1437A VXI 20 MSa/s 23-bit 数字转换器,带滤波器和存储器 [已淘汰]

    Keysight E1437A模数转换器(ADC)是单槽、C尺寸的VXI模块,模块在20M样本/秒采样率下提供23bit的原始分辨率 -- 这要比上一代ADC快一倍 -- 因而用户能发现过去看不到的信号细节。

  • E9820A 快照存储模块 [已淘汰] E9820A 快照存储模块 [已淘汰] 

    E9820A 快照存储模块 [已淘汰]

    当系统的 DSP 算法的速度不足以分析感兴趣的实时信号能量,使用 E9820A 进行深入的宽带宽快照。

  • E9830A E9830A, 延迟存储器模块 [已淘汰] E9830A E9830A, 延迟存储器模块 [已淘汰] 

    E9830A E9830A, 延迟存储器模块 [已淘汰]

    成功的COMINT任务取决于系统制造商、系统和操作者的最高生产能力。

  • SCM-VX008 信号处理模块 [已停产] SCM-VX008 信号处理模块 [已停产] 

    SCM-VX008 信号处理模块 [已停产]

    Keysight SCMVX008 信号处理模块是一款高性能数据采集和信号分析处理器。