这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

VXI 矩阵开关

是德提供 C 型结构的矩阵开关。 可提供最大灵活度,以连接多个仪器和多个测试点。

对比产品资料中的全部内容 (2)

查找产品

  • E1466A 4 x 64的继电器矩阵开关 E1466A 4 x 64的继电器矩阵开关 (1) 

    E1466A 4 x 64的继电器矩阵开关

    Keysight E1466A是一个C型、1槽、基于寄存器的VXI模块。它可为大型矩阵应用提供最佳的每交叉点成本。

  • E1467A 8 x 32 继电器矩阵开关 E1467A 8 x 32 继电器矩阵开关 (1) 

    E1467A 8 x 32 继电器矩阵开关

    Keysight E1467A 是一个 C 型、1 槽、基于寄存器的 VXI 模块。 可提供 8 x 32 2 线开关矩阵闭锁继电器。