这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

比较产品

频率计数器产品

查看产品详情

价格如有变更,恕不另行通知。

选择特性

3 / 13 符合的产品

排序:
产品 计数器类型 频率范围(可选) 测量
53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒 53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒

基本配置价格: US$ 2,509

如何购买或租赁

射频频率计数器
(1 通道),10 位/秒
直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平
53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 通用计数器/计时器(2 通道),12 位/秒,100 ps 时间间隔 直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平、时间间隔、单周期、上升/下降时间、脉宽、占空比、相位、总和
53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒

基本配置价格: US$ 4,541

如何购买或租赁

通用计数器/计时器(2 通道)、12 位/秒、20 ps 时间间隔 直流至 350 MHz
(6、15 GHz)
频率、周期、频率比、电平、时间间隔、单周期、上升/下降时间、脉宽、占空比、相位、求和连续/无间隙时间戳(MDA)、可选脉冲微博