这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

系列射频/通用频率计数器/计时器(350 MHz)

Keysight 53200 系列 350 MHz 射频/通用频率计数器/计时器可满足您所有的频率及时间间隔测量需求。现有三个型号能够在 1/2 选通模式下提供高达 12 位/秒的单次频率分辨率。单次时间间隔测量的分辨率可达到 20 ps。所有型号都提供最新的内置分析和绘图功能,以便最大限度地深入分析,获得最丰富的信息。您可以选择连接类型:LXI-C/以太网、USB、GPIB。此外,是德提供电池选件以提高便携性并确保时基精度。
 

比较所有 53200 系列频率计数器 (3)

查找频率计数器产品

  • 53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒 53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒 (1) 

    53210A 350 MHz 射频频率计数器,10 位/秒

    53210A 单通道 350 MHz 射频频率计数器经过优化,可通过简化用户界面提供快速、精确的频率测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。

  • 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps (1) 

    53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps

    53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行频率、频率比、时间间隔和脉冲宽度测量。

  • 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒 53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒 (1) 

    53230A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒

    53230A 双通道频率计数器是 53200 系列中性能最高的型号,能够执行频率和时间间隔测量,以及连续/无间隙测量,以进行调制域分析。