这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

用于 PSG 信号发生器的分布式网络

The Keysight U3035P distribution networks enable multiple Keysight PSG signal generators to operate in a phase locked and coherent mode at a common frequency. There may be a fixed phase difference between ports. The use of an internal or external baseband generator with the E8267D vector sources provides phase control and adjustment for each source. Option HCC is required for each signal source.

Required signal generator options:

  • E8257D PSG analog signal generator: E8257D-HCC
  • E8267D PSG vector signal generator: E8267D-HCC. For operation below 250 MHz, E8267D-H1G is also required.

Compare All Distribution Networks for PSG (10)

Find a Distribution Network for PSG

  • U3035P-022 分布式网络, 2 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-022 分布式网络, 2 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-022 分布式网络, 2 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持两台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 输入/输出频率:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-024 分布式网络, 2 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-024 分布式网络, 2 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-024 分布式网络, 2 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 2 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 输入/输出频率:250 kHz 至 67 GHz
    • 内置基带时钟源

  • U3035P-042 分布式网络, 4 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-042 分布式网络, 4 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-042 分布式网络, 4 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 4 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 2 个频段:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-043 分布式网络, 4 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-043 分布式网络, 4 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-043 分布式网络, 4 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 4 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 3 个频段:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-044 分布式网络,4 个信号源,250 kHz 至 PSG 的最大频率,内置 400 MHz 时钟源 U3035P-044 分布式网络,4 个信号源,250 kHz 至 PSG 的最大频率,内置 400 MHz 时钟源 (1) 

    U3035P-044 分布式网络,4 个信号源,250 kHz 至 PSG 的最大频率,内置 400 MHz 时钟源

    • 支持 4 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 输入/输出频率:250 kHz 至 67 GHz
    • 内置基带时钟源
       

  • U3035P-082 分布式网络, 8 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-082 分布式网络, 8 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-082 分布式网络, 8 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 8 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 输入/输出频率:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-084 分布式网络, 8 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-084 分布式网络, 8 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-084 分布式网络, 8 个信号源, 250 kHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 8 台 PSG 以锁相和相干模式在公共频率运行
    • 分布和校准模式
    • 输入/输出频率:250 MHz 至 67 GHz
    • 内置基带时钟源

  • U3035P-162 分布式网络, 16 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 U3035P-162 分布式网络, 16 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率 (1) 

    U3035P-162 分布式网络, 16 个信号源, 250 MHz 至 PSG 的最大频率

    • 支持 16 个 PSG 以锁相、相干模式在公共频率上运行
    • 分布模式和校准模式
    • 输入和输出频率范围:250 MHz 至 67 GHz

  • U3035P-16A U3035P–16 分布式网络,16 个信号源,250 kHz ~ 250 MHz,10 MHz 参考信号源 U3035P-16A U3035P–16 分布式网络,16 个信号源,250 kHz ~ 250 MHz,10 MHz 参考信号源 (1) 

    U3035P-16A U3035P–16 分布式网络,16 个信号源,250 kHz ~ 250 MHz,10 MHz 参考信号源

    U3035P 选件 16A 分布式网络支持 16 个 Keysight PSG 信号发生器以锁相和相干模式在公共频率(250 kHz ~ 250 MHz)上运行。该选件还内置了 10 M Hz 振荡器。

  • U3035P-16B Distribution Network for PSG, 16-Source, 250 kHz up to 250 MHz, 10 MHz reference and 400 MHz Clock U3035P-16B Distribution Network for PSG, 16-Source, 250 kHz up to 250 MHz, 10 MHz reference and 400 MHz Clock (1) 

    U3035P-16B Distribution Network for PSG, 16-Source, 250 kHz up to 250 MHz, 10 MHz reference and 400 MHz Clock

    • Enables 16 PSGs to operate in phase locked, coherent mode at a common frequency
    • 10 MHz frequency reference distribution 
    • Input/output frequency range: 250 kHz to 250 MHz
    • Built-in baseband clock source