这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 矩阵开关

U2751A USB 开关矩阵模块为您提供被测件与测试设备之间最灵活的连接路径,可把不同的仪器同时接到被测件的多个点上。

它可对高达 45MHz 的带宽进行测量。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地对测试进行设置和配置。该模块还包括一个继电器开关计数器,可预先提示何时替换继电器。

将测量仪器通过 USB 接口与 PC 相连,借助仪器上配备的易于使用的多功能软件,您可以立即开始测量。

特性:

  • 4x8 双线矩阵配置
  • 在 45 MHz 带宽工作时串扰为 -30dB,插入损耗 <-3dB
  • 4 ms 最长切换时间
  • 便携式紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖”。《Design News》的奖励计划针对的是工程设计创新与产品设计创新,已经持续了二十余年。

  • 便携式紧凑型模块
  • 简单的 USB 设置
  • 易于使用的软件

对比产品资料中的全部内容 (1)

查找产品

  • U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵 U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵 (1) 

    U2751A 4x8 2 线 USB 模块化开关矩阵

    Keysight U2751A USB 模块化开关矩阵可在您的被测件和测试设备之间提供一条灵活的连接通道,支持不同仪器同时与多个被测件上的多个点相连接。