这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

cPCI/PCI 产品

模数转换器

是德科技提供最新的 ADC 技术和知识,助您进行项目开发。以下版本仍然支持原有尺寸的 TDC:

  • PCI 数字转换器专为要求使用高速数字转换的海量应用而设计。PCI 系列逐渐被 PCIe 替代,提供更快的数据吞吐量和更高的整体性能。
  • 在世界各地的实验室中,cPCI 仪器已成为先进实验系统的一个重要组成部分。是德科技推荐使用 AXIe 平台作为 cPCI 数字转换器的替代产品,可提供多个通道(多通道系统)和更小体积的 PCIe 平台。
  • VME 数据转换器模块支持信号记录和信号回放。典型应用包括:软件定义无线电、信号重复和数据流。向我们咨询替换产品。

时间数字转换器

这些仪器非常适合需要高计时分辨率(达到 5 ps)和高精度的应用。版本包括单次事件记录和多次命中 TDC,计时数据流速高达 1 MS/S。

控制软件

成套多通道采集软件能够轻松控制包括 Keysight Acqiris 数字转换器或 TDC 在内的多通道系统。

典型 OEM 应用包括医学成像、数据存储、环境监测、物理学和流体力学。

请不要再犹豫,联系我们以了解更多信息,或向产品专家咨询最经济高效的解决方案。

您也可以访问是德科技博客或加入是德科技 Twitter  博客,紧密跟踪高速数字转换器技术和应用程序的最新演进。

  • U1093A Acqiris数字转换器的自动同步总线终端 [已停产] U1093A Acqiris数字转换器的自动同步总线终端 [已停产] 

    U1093A Acqiris数字转换器的自动同步总线终端 [已停产]

    触发和时钟信号自动同步总线

  • U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产] U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产] 

    U1050A Acqiris 12 通道 CompactPCI 时间数字转换器 [已停产]

    时间数字转换器(TDC)| 12 通道一站式 TDC ,具有 5 ps 或 50 ps 的时间分辨率和宽达 20 s 的采集范围

  • U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产] U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产] 

    U1051A Acqiris 6通道CompactPCI时间数字转换器 [已停产]

    高分辨率多起始、多终止时间数字转换器