这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 经济型示波器和数字转换器

U270xA 系列 USB 模块化示波器提供一系列大功率示波器,它们配有 100 MHz 至 200 MHz 带宽、高达 1 GSa/s 采样率和 32 MB 存储器深度,可支持在更长的时帧内观察更多详情。

当数字万用表的采样率不够高,或示波器无法为您的测试提供恰当分辨率时,U2500A 系列 USB 数字转换器是最佳的解决方案(就速度而言)。数字转换器产品具备高采样率和分辨率的优势,可提供精确的波形分析能力。这些多功能模块能够作为独立器件或模块化器件使用(与 U2781A 产品机箱结合使用)。

该模块十分适合需要通道高采样率的应用,例如瞬时信号分析或相敏应用中的数据同时采集。

特性

  • U270xA 系列 USB 示波器具有高达 200 MHz 带宽、1 GSa/s 交叉采样率和 32 MB 存储器深度
  • U2500A 系列 USB 同时多功能模块具有高达 2MSa/s/ch 的同时采样速率
  • 每个 U2500A 系列同时多功能模块都配置了 4 个模拟输入通道(14 至 16 位分辨率)、2 个模拟输出通道、24 位可编程数字输入/输出、高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
  • 可以独立使用或作为模块化单元使用
  • 简单易用的捆绑软件
  • 兼容多种 ADE(包括 Keysight VEE、LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®

Visual Studio、Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标。

  • U2531A USB同时采样多功能数据采集设备 U2531A USB同时采样多功能数据采集设备 

    U2531A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2531A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为14比特,采样率高达2MSa/s/ch。

  • U2541A USB同时采样多功能数据采集设备 U2541A USB同时采样多功能数据采集设备 

    U2541A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2541A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为16比特,采样率高达250KSa/s/ch。

  • U2542A USB同时采样多功能数据采集设备 U2542A USB同时采样多功能数据采集设备 

    U2542A USB同时采样多功能数据采集设备

    Keysight U2542A USB同时采样多功能数据采集设备带有多达4个通道,分辨率为16比特,采样率高达500KSa/s/ch。

  • U2702A USB 模块化示波器,200 MHz U2702A USB 模块化示波器,200 MHz 

    U2702A USB 模块化示波器,200 MHz

    Keysight U2702A 是一款 2 通道 8 位 200 MHz 示波器。 它使用常见非专用标准高速 USB 2.0 接口,便于连接。

  • U2701A USB 模块化示波器,100 MHz U2701A USB 模块化示波器,100 MHz 

    U2701A USB 模块化示波器,100 MHz

    Keysight U2701A 是一款 2 通道 8 位 100 MHz 示波器。 它使用常见非专用标准高速 USB 2.0 接口,便于连接。