这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

Keysight 77 系列多端口光功率计、衰减器、光源和开关

表征并行光元器件或并行测试光元器件需要使用一系列新型光测试设备,这些设备应具备经济高效、高速测量吞吐量以及并行数据捕获和数据采集等特性。 Keysight 77 系列扩展了光测试和测量仪器系列,可满足此类测试需求。 仪器可通过台式机或笔记本电脑上的图形用户界面(GUI)进行控制,能够降低配备仪器显示屏、控制装置和相关电子设备所需的额外费用。 您可通过 GUI 监测和控制多个通道,快速获得状态信息。 工程师还可以通过 USB、LAN 或 GPIB 接口进行远程控制,使用这些仪器强大而完整的功能。

N7731A 和 N7734A 可以为 77 系列平台提供 1x4 和 1x13 开关。 同时可提供单模和多模光纤选件。

  • N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品! N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品! 

    N7731A 双通道 1x4 光开关——新产品!

    N7731A 是双 1x4 光纤开关,可用于单模或多模光纤连接。

  • N7734A 1x13 光开关--新产品! N7734A 1x13 光开关--新产品! 

    N7734A 1x13 光开关--新产品!

    N7734A 是一款 1x13 光纤开关,可用于单模或多模光纤连接。

  • N7711A 单端可调激光系统信号源 N7711A 单端可调激光系统信号源 

    N7711A 单端可调激光系统信号源

    最新的 N7711A 单端口可调激光器是为最新发射系统提供实际负载的理想激光源。 该产品具有 C 和 L 两个频带型号,规格为:1/2 U 19英寸宽,1 U 高。

  • N7714A 4 端口可调激光系统信号源 N7714A 4 端口可调激光系统信号源 

    N7714A 4 端口可调激光系统信号源

    最新的 N7714A 是为最新发射系统提供实际负载的理想激光源。 它以 1/2 U 19 英寸宽、1 U 高的规格,集 4 个独立的可调激光源于一身,并且提供 C 频带和 L 频带两个通道配置选择。

  • N7744A 多端口光功率计 N7744A 多端口光功率计 

    N7744A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7744A 光功率计具备 4 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7745A 多端口光功率计 N7745A 多端口光功率计 

    N7745A 多端口光功率计

    广受欢迎的 Keysight N7745A 光功率计具有 8 个功率传感器通道,可为器件连通性、高速测量数据采集和快速数据传输(用于后期处理)提供业界领先的解决方案。

  • N7751A 单通道光衰减器和功率计 N7751A 单通道光衰减器和功率计 

    N7751A 单通道光衰减器和功率计

    N7751A 集成了功率监测衰减器和两个功率计通道, 是一个具有快速衰减功率调整功能的紧凑型远程控制仪器,并且支持快速的功率测量。

  • N7752A 2 通道光衰减器和功率计 N7752A 2 通道光衰减器和功率计 

    N7752A 2 通道光衰减器和功率计

    N7752A 集成了功率监测衰减器和两个功率计通道, 是一个具有快速衰减功率调整功能的紧凑型远程控制仪器,并且支持快速的功率测量。

  • N7761A 单通道可变光衰减器 N7761A 单通道可变光衰减器 

    N7761A 单通道可变光衰减器

    N7761A 是一款功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • N7762A 2 通道可变光衰减器 N7762A 2 通道可变光衰减器 

    N7762A 2 通道可变光衰减器

    Keysight N7762A 可变光衰减器以合理的价格提供卓越的性能。

  • N7764A 4 通道可变光衰减器 N7764A 4 通道可变光衰减器 

    N7764A 4 通道可变光衰减器

    N7764A 是一款 4 通道功率监测衰减器。 作为一款价格合理的紧凑型远程控制仪器,该产品能够提供快速的衰减和功率调整。

  • N7766A 2 通道多模光衰减器 N7766A 2 通道多模光衰减器 

    N7766A 2 通道多模光衰减器

    N7766A 是一款用于多模光纤应用的 2 通道功率监测衰减器, 其速度、紧凑性和光质量均针对制造测试进行了优化。

  • N7768A 4 通道多模光衰减器 N7768A 4 通道多模光衰减器 

    N7768A 4 通道多模光衰减器

    N7768A 是一款用于多模光纤应用的 4 通道功率监测衰减器, 其速度、紧凑性和光性能都针对制造测试进行了优化。

  • N7747A 高性能光功率计(2 通道) N7747A 高性能光功率计(2 通道) 

    N7747A 高性能光功率计(2 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道

  • N7748A 高性能光功率计(4 通道) N7748A 高性能光功率计(4 通道) 

    N7748A 高性能光功率计(4 通道)

    • 功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm
    • 波长范围:800 nm ~ 1700 nm
    • 记录存储器:2x 1M 采样缓冲器/通道