这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 源测量单元

此内容需要使用支持JavaScript的浏览器和Adobe Flash Player

获得Flash 

U272xA 是一个可在 4 象限内工作的 3 通道 USB SMU。它既可作为一个独立的仪器使用,也可作为一个模块化器件使用。当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列中的其他模块结合使用时,它可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。

为了便于进行快速设置,U272XA 捆绑了 Keysight Measurement Manager(AMM)软件。

AMM 软件捆绑的 Command Logger 可帮助用户轻松记录捕获和查看配置命令的过程。Code Converter(代码转换器)通过将 Command Logger 文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码段,便于用户实现轻松编程。

为了完善 U2722A USB 电源测量单元在测试半导体元件(包括 SMT 和 DIP IC)时的用途,是德还设计出了 Keysight U2941A 参数测试夹具供客户选择使用。 了解更多关于 Keysight U2941A 参数测试夹具的信息

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖。”《Design News》的奖励计划针对的是工程设计创新与产品设计创新,已经持续了二十余年。

  • U2722A USB 模块化源测量单元 U2722A USB 模块化源测量单元 

    U2722A USB 模块化源测量单元

    U2722A 是一个可在4 象限工作的 SMU,它的多个通道可以串联或并联,以输出更高功率。另外,客户还可选择 Keysight U2941A 参数测试夹具。

  • U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元 U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元 

    U2723A U2723A USB 模块化信号源测量单元

    U2723A USB 模块化信号源测量单元是一个可在 4 象限内工作的 3 通道 20V/120mA 输出电源。它包含嵌入式测试脚本,可借助每个通道多达两个的测试脚本来简化自动测试。

  • U2941A 参数测试夹具 U2941A 参数测试夹具 

    U2941A 参数测试夹具

    Keysight U2941A 参数测试夹具