这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 模块化产品的附件和选件

USB 模块化产品配有一个可选附件列表,用以补充产品的应用。它包括探头、端接模块、参数测试夹具、机架安装套件等。

请参考 USB 模块化产品技术资料中的表格以获取更多信息。

  • U2901A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有1米电缆) U2901A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有1米电缆) 

    U2901A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有1米电缆)

    U2901A端子块和SCSI-II 68针连接器(带有1米电缆)

  • U2902A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有2米电缆) U2902A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有2米电缆) 

    U2902A 端子块和SCSI-II 68针连接器(带有2米电缆)

    U2902A端子块和SCSI-II 68针连接器(带有2米电缆)

  • U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector 

    U2903A 1 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2903A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.

  • U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector 

    U2904A 2 Meter Long SCSI Cable with 100 Pin Connector

    U2904A is compatible and recommended to be used with the U2600A Series USB Digital I/O.

  • U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件 U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件 

    U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件

    U2905A U2700A系列USB DAQ模块化仪器机箱的机架安装套件

  • U2941A 参数测试夹具 U2941A 参数测试夹具 

    U2941A 参数测试夹具

    Keysight U2941A 参数测试夹具

  • U2781A USB 模块化仪器机箱 U2781A USB 模块化仪器机箱 

    U2781A USB 模块化仪器机箱

    • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
    • 可热插拔和自动检测特性将启动时间/工作降至最少
    • 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
    • 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上