这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 主机和控制器

Keysight U2781A USB 模块化仪器机箱是一款高性能 4U 高机箱,配有 200 W 通用交流电源和内置的保护电路。这款便携式机箱能够存放多达 6 个 Keysight USB 模块化产品。U2781A 专为研发(R&D)、设计-验证和制造方面的各种工业和科学环境应用而设计。它的主要优势是模块间的同步功能,可帮助用户降低测试成本、加快测试系统集成与开发进程。

U2781A 为每个模块插槽配备了一个内部 10 MHz 参考时钟。两种温度传感器可监测内部温度,一个内置风扇用于维持内部温度。触发总线可使 USB 模块化产品在信号之间进行触发。

该机箱支持以下 USB 模块化产品:

U2781A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、MATLAB®、NI LabVIEW 和 Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

  • U2781A USB 模块化仪器机箱 U2781A USB 模块化仪器机箱 

    U2781A USB 模块化仪器机箱

    • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统)
    • 可热插拔和自动检测特性将启动时间/工作降至最少
    • 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
    • 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上