这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

USB 数字万用表

Keysight U2741A USB 模块化数字万用表具有广泛的测量功能,包括温度和频率测量。U2741A 是一个 5.5 位分辨率数字万用表,每秒能够捕获高达100 个读数。它使用通用而非专有标准的高速 USB 2.0 接口,不仅容易连接,而且借助其即插即用特性,用户能够轻松快捷地设置和配置其测试。

Keysight Measurement Manager (AMM)捆绑软件提供了用户熟悉的前面板界面,通过 PC 屏幕上的独立窗口,可对 U2741A 进行快速设置,以执行数据记录。查看Keysight Measurement Manager 软件数据记录屏幕快照
U
2741A 既可作为一个独立模块使用,也可作为 U2781A USB 模块化产品机箱的模块化器件使用。当与 USB 模块化仪器和 DAQ 系列中的其他模块结合使用时,它可提供更多的功能和更紧凑的解决方案。

U2741A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、NI Labview 和 Microsoft® Visual Studio®,为用户提供了更多的灵活性。

AMM 软件捆绑的 Command Logger 可帮助用户轻松记录捕获和查看配置命令的过程。Code Converter(代码转换器)通过将 Command Logger 文件转换成 VEE、VB、C++ 和 C# 代码段,便于用户实现轻松编程。

Keysight U2700A 系列 USB 模块化仪器业已荣获《Design News》“2009 年度最佳产品金老鼠夹子奖。”《Design News》针对工程设计创新与产品设计创新设立奖励计划,这一活动已经持续了二十余年。



USB 模块化仪器技术支持

缩小范围

按内容类型

1 / 1

排序:
PXI Product on YouTube
PXI Product on YouTube

基本演示 2011-12-22